S2070

S2070 Cesoie

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso, montaggio su braccio base
12822 lb
5815 kg
Lunghezza
153 in
3875 mm
Altezza
70 in
1770 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Un maggior numero di tagli, più velocemente

Un maggior numero di tagli, più velocemente

Lavorate un maggior numero di tonnellate all'ora e risparmiate denaro. Le cesoie Cat tagliano in modo efficiente e possono essere utilizzate con i materiali più diversi, dalle strutture in acciaio agli scarti di cavi e lamiere.
Più resistente di qualsiasi pila di rottami

Più resistente di qualsiasi pila di rottami

Realizzata con un fattore di sicurezza strutturale quasi doppio rispetto ad alcuni modelli della concorrenza, la cesoia Cat resiste a qualsiasi applicazione. Le strutture in acciaio incrudito e la solida ganascia sono solo alcune delle caratteristiche integrate che evidenziano la durata di questo componente. Inoltre, il cilindro e l'idraulica sono completamente protetti all'interno della cesoia durante l'intero ciclo di taglio.
Non è più necessario alcun intervento in officina, è sufficiente una chiave

Non è più necessario alcun intervento in officina, è sufficiente una chiave

La cesoia Cat è progettata per rendere agevole la manutenzione. Le lame e il puntale imbullonato sono tutti sostituibili indipendentemente usando attrezzi manuali. L'ingrassaggio può essere eseguito a terra senza utilizzare scale! Inoltre, tutti gli impianti idraulici possono essere sottoposti a manutenzione con la cesoia montata sulla macchina; ciò significa che dedicherete meno tempo alla manutenzione e più tempo al lavoro.
Soluzione unica

Soluzione unica

Solo Cat vi fornisce un SISTEMA di movimentazione dei rottami: cesoia, escavatore e idraulica, progettati per lavorare in modo organico. Inoltre, avrete a disposizione un unico punto di contatto per l'assistenza: il vostro dealer Cat locale, membro della migliore rete di dealer al mondo.

Caratteristiche tecniche di S2070

Peso, montaggio su braccio base 12822 lb 5815 kg
Lunghezza 153 in 3875 mm
Altezza 70 in 1770 mm
Larghezza 28 in 720 mm
Larghezza ganasce - Fisse 21 in 546 mm
Larghezza ganasce - Mobile 6 in 158 mm
Apertura ganasce 32.2 in 819 mm
Profondità ganasce 30 in 755 mm
Forza alla gola 1016 ton-f 9037 kN
Forza all'apice 436 ton-f 3880 kN
Forza alla punta 237 ton-f 2110 kN
Circuito di taglio - Pressione di scarico massima 5075 psi 35000 kPa
Circuito di taglio - Flusso massimo 140 gpm 530 L/min

Scopri il confronto tra S2070 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

S2070

Foto

Foto

Foto

S2070
Foto
Foto
Foto

Cesoie per il trattamento dei rottami e i lavori di demolizione

Cesoie per il trattamento dei rottami e i lavori di demolizione

360 View