S308

S308 Cesoie

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Forza alla punta
43.3 Sh Ton
385 kN
Rotazione
360 gradi
360 gradi
Apertura ganasce
9.4 in
240 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Design della ganascia

Design della ganascia

L'esclusivo design diritto della ganascia inferiore consente di potenziare l'efficacia della forza di taglio, poiché agevola il contatto dell'acciaio su tutta la lunghezza della ganascia, e di ottimizzare la forza di taglio.
Rotazione a 360°

Rotazione a 360°

L'operatore può ruotare le ganasce a 360° in entrambe le direzioni posizionandole rapidamente per il taglio.
Lame reversibili

Lame reversibili

Le cinque lame principali, laterali e frontali sono completamente reversibili e sono provviste di quattro efficaci taglienti.
Facilità di manutenzione

Facilità di manutenzione

Gli ampi pannelli di accesso situati sopra, sotto e ai lati dell'alloggiamento delle cesoie agevolano la manutenzione dei componenti interni.
Cilindro protetto

Cilindro protetto

Il design della protezione dell'asta del cilindro e dell'alloggiamento della cesoia fornisce la massima protezione del cilindro per l'intero ciclo di taglio.
Perno di blocco della ganascia

Perno di blocco della ganascia

Incluso con ogni cesoia per garantire la sicurezza nell'area di lavoro della ganascia.

Caratteristiche tecniche di S308

Forza alla punta 43.3 Sh Ton 385 kN
Rotazione 360 gradi 360 gradi
Apertura ganasce 9.4 in 240 mm
Profondità ganasce 11.4 in 290 mm
Larghezza ganasce - Mobile 2.4 in 60 mm
Larghezza ganasce - Fisse 9.1 in 230 mm
Tempo di ciclo - Chiusura 2,5 secondi 2,5 secondi
Ciclo - Apertura 3,5 secondi 3,5 secondi
Circuito di rotazione - Flusso massimo 5.3 gpm 20 L/min
Circuito di rotazione - Pressione di scarico massima 2900.8 psi 20000 kPa
Circuito di taglio - Flusso massimo 15.9 gpm 60 L/min
Circuito di taglio - Pressione di scarico massima 3626 psi 25000 kPa
Forza alla gola 203.7 Sh Ton 1812 kN
Forza all'apice 73.4 Sh Ton 653 kN
Peso 1212.5 lb 550 kg
Altezza 26.3 in 667 mm
Lunghezza 67.3 in 1709 mm
Larghezza 15.4 in 390 mm

Scopri il confronto tra S308 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

360 View