S2050

Cesoie S2050

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso, montaggio su braccio base
9206 lb
4175 kg
Larghezza
25 in
635 mm
Larghezza ganasce - Fisse
19 in
476 mm

Descrizione generale

Trasformate il vostro escavatore 324-340 in una macchina efficiente sia per la demolizione sia per la movimentazione dei rottami. Aumentate la produttività, più velocemente, con una cesoia dritta progettata per ridurre i costi e aumentare il fatturato.

Caratteristiche tecniche di S2050

Peso, montaggio su braccio base 9206 lb 4175 kg
Larghezza 25 in 635 mm
Larghezza ganasce - Fisse 19 in 476 mm
Larghezza ganasce - Mobile 5 in 135 mm
Apertura ganasce 26.8 in 681 mm
Profondità ganasce 25 in 635 mm
Forza alla gola 741 ton-f 6592 kN
Forza all'apice 340 ton-f 3029 kN
Forza alla punta 187 ton-f 1667 kN
Circuito di taglio - Pressione di scarico massima 5075 psi 35000 kPa
Circuito di taglio - Flusso massimo 92 gpm 350 L/min

Scopri il confronto tra S2050 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

S2050

Foto

Foto

Foto

S2050
Foto
Foto
Foto

Cesoie per il trattamento dei rottami e i lavori di demolizione

Cesoie per il trattamento dei rottami e i lavori di demolizione

360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  S2050

Visualizza più offerte