S3050

S3050 Cesoie

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso, montaggio su braccio base
11201 lb
5080 kg
Peso, montaggio su avambraccio
10650 lb
4830 kg
Lunghezza
176 in
4475 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Un maggior numero di tagli, più velocemente

Un maggior numero di tagli, più velocemente

Lavorate un maggior numero di tonnellate all'ora e risparmiate denaro. Le cesoie Cat tagliano in modo efficiente e possono essere utilizzate con i materiali più diversi, dalle strutture in acciaio agli scarti di cavi e lamiere. La rotazione completa permette all'operatore il massimo controllo per tagliare più materiale spostando meno la macchina.
Più resistente di qualsiasi pila di rottami

Più resistente di qualsiasi pila di rottami

Realizzata con un fattore di sicurezza strutturale quasi doppio rispetto ad alcuni modelli della concorrenza, la cesoia Cat resiste a qualsiasi applicazione. Le strutture in acciaio incrudito e la solida ganascia sono solo alcune delle caratteristiche integrate che evidenziano la durata di questo componente. Inoltre, il cilindro e l'idraulica sono completamente protetti all'interno della cesoia durante l'intero ciclo di taglio.
Non è più necessario alcun intervento in officina, è sufficiente una chiave

Non è più necessario alcun intervento in officina, è sufficiente una chiave

La cesoia Cat è progettata per rendere agevole la manutenzione. Le lame e il puntale imbullonato sono tutti sostituibili indipendentemente usando attrezzi manuali. L'ingrassaggio può essere eseguito a terra senza utilizzare scale! Inoltre, tutti gli impianti idraulici possono essere sottoposti a manutenzione con la cesoia montata sulla macchina; ciò significa che dedicherete meno tempo alla manutenzione e più tempo al lavoro.
Soluzione unica

Soluzione unica

Solo Cat vi fornisce un SISTEMA di movimentazione dei rottami: cesoia, escavatore e idraulica, progettati per lavorare in modo organico. Inoltre, avrete a disposizione un unico punto di contatto per l'assistenza: il vostro dealer Cat locale, membro della migliore rete di dealer al mondo.

Caratteristiche tecniche di S3050

Peso, montaggio su braccio base 11201 lb 5080 kg
Peso, montaggio su avambraccio 10650 lb 4830 kg
Lunghezza 176 in 4475 mm
Altezza 58 in 1480 mm
Larghezza 42 in 1060 mm
Larghezza ganasce - Fisse 19 in 476 mm
Larghezza ganasce - Mobile 5 in 135 mm
Apertura ganasce 26.8 in 681 mm
Profondità ganasce 25 in 635 mm
Forza alla gola 741 ton-f 6592 kN
Forza all'apice 340 ton-f 3029 kN
Forza alla punta 187 ton-f 1667 kN
Circuito di taglio - Pressione di scarico massima 5075 psi 35000 kPa
Circuito di taglio - Flusso massimo 92 gpm 350 L/min
Circuito di rotazione - Pressione di scarico massima 2030 psi 14000 kPa
Circuito di rotazione - Flusso massimo 10.6 gpm 40 L/min

Scopri il confronto tra S3050 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

S3050

Foto

Foto

Foto

S3050
Foto
Foto
Foto

Cesoie per il trattamento dei rottami e i lavori di demolizione

Cesoie per il trattamento dei rottami e i lavori di demolizione

360 View