Pala cingolata compatta 285

285 Pale cingolate compatte

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda - SAE J1995:2014
111 HP
82 kW
Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento
4461 lb
2023 kg
Peso operativo
13497 lb
6122 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 10

Cabina operatore riprogettata

Cabina operatore riprogettata

La cabina operatore riprogettata offre un ambiente operativo più ampio. Grazie a una corsa del sedile maggiore, il modello 285 offre agli operatori maggiore spazio, a prescindere dalla corporatura. La cabina monopezzo sigillata e pressurizzata opzionale offre un ambiente di lavoro silenzioso e pulito con un'eccellente distribuzione dell'aria grazie alle ventole posizionate in modo ottimale in tutta la cabina.
È disponibile il sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche e schienale alto

È disponibile il sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche e schienale alto

È disponibile il sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche e schienale alto e comandi joystick regolabili per offrire livelli di comfort dell'operatore leader nel settore.
Trasmissione a elevate prestazioni

Trasmissione a elevate prestazioni

La trasmissione a elevate prestazioni offre le massime prestazioni e capacità produttive, oltre alla marcia a due velocità standard. Il sistema di controllo dell'assetto sensibile alla velocità migliora la ritenuta di materiale e il comfort dell'operatore durante l'uso su terreni irregolari.
Tre livelli di prestazioni idrauliche ausiliarie

Tre livelli di prestazioni idrauliche ausiliarie

Sono disponibili tre livelli di prestazioni idrauliche ausiliarie: flusso standard, flusso elevato e XPS a flusso elevato. Flusso standard per le attrezzature che richiedono un livello base di flusso e potenza ausiliari, il flusso elevato aumenta il flusso ausiliario per le applicazioni che richiedono flusso idraulico aggiuntivo per prestazioni aumentate dell'attrezzatura e l'impianto idraulico XPS a flusso elevato offre le massime prestazioni idrauliche ausiliarie fornendo flusso e pressione aggiuntivi per le attrezzature e applicazioni più impegnative
Motore Cat C3.6TA a controllo elettronico (con turbocompressore e post-refrigeratore)

Motore Cat C3.6TA a controllo elettronico (con turbocompressore e post-refrigeratore)

Il motore Cat C3.6TA a controllo elettronico (con turbocompressore e postrefrigeratore) genera la massima potenza in un'ampia gamma operativa. Fornisce coppia elevata per prestazioni di lavoro superiori, indipendentemente dall'applicazione.
Sottocarro standard con barra equilibratrice (E-bar) e marcia e marcia a due velocità di serieequilibratrice

Sottocarro standard con barra equilibratrice (E-bar) e marcia e marcia a due velocità di serieequilibratrice

Il sottocarro standard con barra equilibratrice (E-bar) rappresenta una soluzione sottocarro ibrida che offre i vantaggi di una progettazione rigida per il sollevamento di carichi pesanti o l'uso di attrezzature pesanti, ma anche i vantaggi di una progettazione sottocarro oscillante quando si incontrano terreni accidentati o ostacoli.

Caratteristiche tecniche di 285

Potenza lorda - SAE J1995:2014 111 HP 82 kW
Foro 4.7 in 120 mm
Cilindrata 220 in² 3.6 l
Potenza netta - ISO 9249 109 HP 81 kW
Potenza netta - SAE 1349 110 HP 82 kW
Coppia massima - 1.500 giri/min - SAE J1995 370 lb/ft 501 N·m
Corsa 4.7 in 120 mm
Modello motore Cat​​​​​​​® C3.6 TA (con turbocompressore e postrefrigeratore) Cat​​​​​​​® C3.6 TA (con turbocompressore e postrefrigeratore)
Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento 4461 lb 2023 kg
Forza di strappo - Cilindro di sollevamento 8730 lb 3960 kg
Forza di strappo - Cilindro di inclinazione 13920 lb 6314 kg
Superficie di contatto al suolo - Con cingolo da 450 mm/17,7 in 2724 in² 1.76 m²
Pressione a terra - Con cingolo da 450 mm/17,7 in 5 psi 34.3 kPa
Capacità operativa nominale - 50% del carico di ribaltamento 6372 lb 2891 kg
Carico di ribaltamento 12745 lb 5781 kg
Peso operativo 13497 lb 6122 kg
Il contrappeso si aggiunge al peso operativo 428 lb 194 kg
Il contrappeso si aggiunge al peso operativo - ROC (35%) 296 lb 134 kg
Il contrappeso si aggiunge al peso operativo - Carico di ribaltamento 847 lb 384 kg
Nota *Peso operativo, specifiche operative e dimensioni sono basati su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, benna a basso profilo da 2188 mm (86 in), cingoli da 400 mm (15,7 in), puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola, impianto idraulico a flusso standard, cabina con struttura ROPS (Rollover Protective Structure) aperta, sedile con sospensioni meccaniche, monitor standard, batteria da 1000 CCA, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato). *Peso operativo, specifiche operative e dimensioni sono basati su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, benna a basso profilo da 2188 mm (86 in), cingoli da 400 mm (15,7 in), puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola, impianto idraulico a flusso standard, cabina con struttura ROPS (Rollover Protective Structure) aperta, sedile con sospensioni meccaniche, monitor standard, batteria da 1000 CCA, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato).
Altezza perno benna - Posizione di trasporto 8.2 in 209 mm
Altezza perno benna - Massimo sollevamento 146.6 in 3724 mm
Sbraccio perno benna - Massimo sollevamento 16.3 in 413 mm
Gioco al massimo sollevamento e scarico 119.6 in 3039 mm
Angolo di partenza 26° 26°
Distanza libera da terra 11 in 280 mm
Altezza - Sommità della cabina 87.8 in 2230 mm
Lunghezza - Cingolo a terra 72 in 1830 mm
Lunghezza - Con benna al suolo 157.4 in 3998 mm
Lunghezza - Senza benna 132.3 in 3360 mm
Altezza totale massima 178 in 4520 mm
Sbraccio massimo con i bracci paralleli al suolo 50.6 in 1285 mm
Lunghezza totale - Cingoli 85.8 in 2180 mm
Angolo di richiamo benna - Massima altezza 89° 89°
Sbraccio al massimo sollevamento/scarico 34.7 in 882 mm
Angolo di richiamo 27.2° 27.2°
Raggio di sterzata dal centro alla benna (richiamata) 94.5 in 2400 mm
Raggio di sterzata dal centro all'attacco 62.1 in 1578 mm
Raggio di sterzata dal centro sul lato posteriore della macchina 74.3 in 1887 mm
Larghezza del veicolo (cingoli da 450 mm/17,7 poll.) 81.8 in 2078 mm
Angolo massimo di scarico 40.5° 40.5°
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I
Struttura FOPS, Livello II ISO 3449:2005 Livello II (opzionale) ISO 3449:2005 Livello II (opzionale)
Sistema di raffreddamento 4.6 gal (US) 17.5 l
Basamento motore 2.4 gal (US) 9 l
Serbatoio del combustibile 36 gal (US) 136.1 l
Impianto idraulico 10.8 gal (US) 41 l
Serbatoio idraulico 6.9 gal (US) 26 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 2.9 gal (US) 11 l
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Una velocità 4.8 mile/h 7.8 km/h
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Due velocità 7.5 mile/h 12 km/h
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: potenza idraulica (calcolata) 80.7 HP 60.2 kW
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: flusso idraulico massimo della pala 34 gpm 129 L/min
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: pressione idraulica massima della pala 4061 psi 28000 kPa
Flusso idraulico - Standard - Potenza idraulica (calcolata) 46.4 HP 34.6 kW
Flusso idraulico - Standard - Flusso idraulico della pala 23 gpm 86 L/min
Flusso idraulico - Standard - Pressione idraulica della pala 3500 psi 24130 kPa

285 Attrezzatura standard

ATTREZZATURE STANDARD

  • Attacco rapido: manuale o idraulico
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità: 50 mm (2 in), 75 mm (3 in) oppure addominale/spalla a 3 punti
  • Cingolo in gomma armato in acciaio - 450 mm (17,7 in) con battistrada a scolpiture trasversali o 450 mm (17,7 in) con battistrada a tasselli
  • Puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola oppure pulegge anteriori/posteriori a tripla flangia

ALLESTIMENTO PERFORMANCE

  • Allestimento Performance HP1: idraulica a flusso standard
  • Allestimento Performance HP3: idraulica XPS a flusso elevato

ALLESTIMENTI COMFORT

  • Tettuccio aperto: portabicchiere, vano porta cellulare, scelta di sedile in vinile (con sospensioni meccaniche, schienale alto, riscaldato, con sospensione pneumatica)
  • Cabina chiusa con riscaldamento e climatizzazione: finestrini laterali, portabicchiere, vano portacellulare, scelta del sedile (con sospensioni meccaniche, schienale alto/riscaldato con sospensione pneumatica, schienale alto/riscaldato e ventilato con sospensione pneumatica) e scelta dello sportello (in vetro o policarbonato)

ALLESTIMENTI TECNOLOGIA

  • T2 – Display standard, joystick standard, interruttore di avviamento tradizionale e telecamera posteriore.
  • T4 – Monitor touchscreen avanzato, joystick avanzati, pulsante per l'avviamento, vano portacellulare X-mount e telecamera posteriore.
  • T5 – T4 + 2 telecamere laterali aggiuntive.

RADIO

  • Radio, nessuna– per le macchine con tettuccio aperto e i Paesi senza certificazione di tecnologia Bluetooth®
  • Radio AM/FM con tecnologia Bluetooth integrata. Include porta USB, ingresso AUX 3,5 mm (0,13 in) e microfono BT. Solo per l'uso con cabina chiusa. La disponibilità varia in base al Paese.
  • Radio DAB+/AM/FM con tecnologia Bluetooth integrata. Include porta USB, ingresso AUX 3,5 mm (0,13 in) e microfono BT. Solo per l'uso con cabina chiusa. La disponibilità varia in base al Paese.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ serie base PL243
  • Product Link Elite serie PLE643

VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

  • Ventola di raffreddamento idraulico a velocità variabile, su richiesta
  • Ventola di raffreddamento idraulico a velocità variabile, su richiesta, con funzionamento a inversione con spurgo manuale e automatico

PACCHETTI DI GUARNIZIONE E DI PROTEZIONE

  • HD0 – protezione e guarnizione di base (parapioggia aspirazione aria del motore, guarnizione cabina-telaio anteriore e sportello di accesso per il rabbocco dell'olio idraulico)
  • HD1– Protezione e guarnizione intermedie† (HD0 + guarnizione laterale cabina-telaio, sportello di accesso per il rabbocco del combustibile chiudibile a chiave, protezione del cilindro di inclinazione e protezione inferiore della linea di trasmissione) †Alcune attrezzature possono variare in base alla regione.
  • HD2 – le guarnizioni e protezioni più complete† (HD1 + protezione turbo, involucro tubazione di scarico, involucro DPF, protezione attacco rapido, protezione linea di trasmissione completamente chiusa, coperchio protezione tubazioni idrauliche sotto il gradino, pre-filtro di aspirazione dell'aria del motore)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Cablaggio elettrico dell'attrezzatura
  • Batteria per impieghi gravosi
  • Disconnessione batteria con funzione di blocco
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 85 ampere
  • Luci di lavoro a LED
  • Luci di retromarcia automatiche
  • Interruttore retroilluminazione
  • Luce di cortesia interna a LED
  • Allarme di retromarcia
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Illuminazione di cortesia esterna
  • La notifica luci di lavoro automatiche lampeggia quando si rilascia il freno di stazionamento

CABINA

  • Monitor LCD full color: comando della velocità di scorrimento, regolazione risposta della trasmissione, regolazione risposta dell'attrezzatura, regolazione priorità potenza della trasmissione, selezione della lingua (x 32), sistema e monitoraggio di sicurezza antifurto multi-operatore, manutenzione programmata e promemoria, monitoraggio codice diagnostico ed evento, impostazioni data/ora/unità/luminosità e tecnologia Smart da usare con le attrezzature intelligenti.
  • Indicatori di avviso per l'operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro di mandata dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito, sistema di riduzione delle emissioni del motore (ove applicabile)
  • Indicatori: livello di combustibile, contaore, temperatura idraulica, contaore, tensione della batteria, contagiri
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, stazionamento
  • Inserisce il freno
  • Cabina con struttura ROPS, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Rivestimento del padiglione
  • Specchietto retrovisore interno
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick montati sul sedile
  • Vano portaoggetti per cellulare
  • Portabicchiere
  • Presa di corrente a 12 volt
  • Acceleratore a pedale

IDRAULICA

  • Disposizione dei comandi selezionabile – ISO o H
  • Comando elettroidraulico dell'attrezzo
  • Controllo della trasmissione idrostatica elettroidraulica
  • Protezione sensore di velocità
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con leva di rilascio pressione integrata
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico

TRASMISSIONE

  • Motore diesel Cat C3.6TA con turbocompressore e post-refrigeratore conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final e EU Stage V: • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza • Raffreddata a liquido, iniezione diretta
  • Antigelo a lunga durata (- 37 °C, -34 °F)
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • Valvola di prelievo dell'olio programmato (S·O·SSM), olio idraulico
  • Scarico ecologico – liquido di raffreddamento
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Filtro, mandata idraulica, di tipo a cartuccia
  • Filtro, ritorno idraulico, di tipo a cartuccia
  • Filtro, di tipo a cartuccia, olio motore
  • Filtro, di tipo a cartuccia, separatore di combustibile e acqua
  • Radiatore/olio idraulico
  • Refrigeratore (affiancato)
  • Freni di stazionamento con inserimento a molla e disinserimento idraulico
  • Trasmissione idrostatica
  • Tappo combustibile con serratura
  • Ventola idraulica di raffreddamento a velocità variabile
  • Motore al minimo automatico

SOTTOCARRO

  • Sospensione a barre di torsione (4 barre di torsione indipendenti)
  • Due velocità di traslazione
  • Punti di ancoraggio integrati sul telaio del carro (4)

TELAIO

  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (9)
  • Pannelli rimovibili per la pulizia del telaio della macchina
  • Supporto, braccio di sollevamento
  • Paraurti in acciaio anteriori e posteriori, saldati
  • Rabbocco del combustibile, lato destro della macchina

ALTRO

  • Ausiliario, idraulica, flusso continuo
  • Telematica, Product Link, cellulare
  • Sportello del motore in acciaio con feritoie sostituibili
  • Sportello del motore - chiudibile a chiave
  • Attacco dell'attrezzatura
  • Tubo flessibile Cat ToughGuardTM

285 Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Contrappesi esterni
  • Faro rotante, LED
  • Riscaldatore blocco motore - 120 V
  • Olio idraulico per climi freddi
  • Occhielli di sollevamento della macchina a 4 punti
  • Vernice personalizzata
  • Controllo dell'assetto sensibile alla velocità
  • Sicurezza con chiave Bluetooth
  • Guida per tubo flessibile dell'attrezzatura
  • Rivestimento inibitore di corrosione

Scopri il confronto tra 285 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Pala cingolata compatta Cat® 285

Pala cingolata compatta Cat® 285

Pala cingolata compatta Cat® 285

Pala cingolata compatta Cat® 285

Pala cingolata compatta Cat® 285

Pala cingolata compatta Cat® 285
Pala cingolata compatta Cat® 285
Pala cingolata compatta Cat® 285
Pala cingolata compatta Cat® 285
Pala cingolata compatta Cat® 285

Verifica le offerte correnti per  285

Visualizza più offerte