Descrizione generale
Per rimuovere le radici, ammassare residui di alberi e preparare il terreno.
Specifiche chiave
Visualizzazione di 1-6 su 8
| Larghezza | 74 in 1858 mm |
| Peso | 996.5 lb 452 kg |
| Altezza totale | 36.2 in 920 mm |
| Lunghezza totale | 33.6 in 853 mm |
| Spaziatura rebbi | 8.3 in 212 mm |
| Spessore forca | 0.5 in 12 mm |
| Numero di rebbi | 9 9 |
| Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
| Larghezza morsetto superiore | 63.7 in 1618 mm |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso standard senza alimentazione elettrica Flusso standard senza alimentazione elettrica |
| Apertura morsetto massima | 51.1 in 1297 mm |
| Apertura morsetto minima | 13.2 in 335 mm |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro