2.334 mm (92 in)
NOVITÀ

Rastrelli per radici 2.334 mm (92 in)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
92 in
2334 mm
Peso
1122.2 lb
509 kg
Altezza totale
36.2 in
920 mm

Descrizione generale

Per rimuovere le radici, ammassare residui di alberi e preparare il terreno.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Benne a polipo e rebbi seghettati

Benne a polipo e rebbi seghettati

Le dentellature della benna a polipo e dei rebbi aiutano a trattenere oggetti e detriti di maggiori dimensioni.
Maniglioni

Maniglioni

I maniglioni zigrinati per impieghi gravosi possono essere utilizzati per ribaltare o spingere i detriti.
Protezione dei tubi flessibili

Protezione dei tubi flessibili

I manicotti e le protezioni consentono di proteggere i tubi dai danni.
Scarificatore integrato

Scarificatore integrato

Consente di utilizzare il rake per scarificare in senso inverso. Offre anche una base stabile quando lo strumento viene riposto.
Punte per benna a polipo temprate

Punte per benna a polipo temprate

Le solide punte per benna a polipo sono temprate per essere più resistenti e consentire prestazioni migliori.
Ampia apertura della benna a polipo

Ampia apertura della benna a polipo

L'ampia apertura della benna a polipo consente di intrappolare diversi tipi di detriti.

Caratteristiche tecniche di 2.334 mm (92 in)

Larghezza 92 in 2334 mm
Peso 1122.2 lb 509 kg
Altezza totale 36.2 in 920 mm
Lunghezza totale 33.6 in 853 mm
Spaziatura rebbi 8.3 in 212 mm
Spessore forca 0.5 in 12 mm
Numero di rebbi 11 11
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata
Larghezza morsetto superiore 63.7 in 1618 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard senza alimentazione elettrica Flusso standard senza alimentazione elettrica
Apertura morsetto massima 51.1 in 1297 mm
Apertura morsetto minima 13.2 in 335 mm

Scopri il confronto tra 2.334 mm (92 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.