Descrizione generale
Progettati per la bonifica e la preparazione del suolo in attività di finitura per architettura paesaggistica.
Specifiche chiave
Progettati per la bonifica e la preparazione del suolo in attività di finitura per architettura paesaggistica.
Visualizzazione di 1-6 su 9
| Larghezza rullo | 84 in 2134 mm |
| Larghezza totale | 93 in 2362 mm |
| Angolazione massima - Destra o sinistra | 20 gradi 20 gradi |
| Larghezza operativa alla massima angolazione | 79 in 2007 mm |
| Lunghezza totale | 60.6 in 1540 mm |
| Altezza totale | 33.3 in 847 mm |
| Peso | 1025.1 lb 465 kg |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso standard senza alimentazione elettrica Flusso standard senza alimentazione elettrica |
| Flusso idraulico ottimale | 49-87 L/min (13-23 gpm) 49-87 L/min (13-23 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 170-241 bar (2.500-3.500 psi) 170-241 bar (2.500-3.500 psi) |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro