2.348 mm (92 in), attacco Fusion™

Rastrelli per pale 2.348 mm (92 in), attacco Fusion™

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
92.4 in
2348 mm
Peso
4321.1 lb
1960 kg
Altezza totale
73.4 in
1865 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Applicazione

Applicazione

Progettato per rimuovere il materiale senza toccare lo sporco, ad esempio radici, rami e ceppi durante operazioni di bonifica.
Denti affilati per impieghi gravosi

Denti affilati per impieghi gravosi

Con un totale di sette denti, ognuno con una larghezza di 50 mm (2 in) e un angolo d'attacco progettato in modo specifico, l'attrezzatura è pronta per lavorare su qualsiasi tipologia di terreno.
Elementi di rinforzo

Elementi di rinforzo

Gli elementi di rinforzo posti su entrambi i lati dei denti sono progettati per rendere ancora più resistente lo strumento.
Struttura rinforzata

Struttura rinforzata

I tubi di torsione squadrati posizionati lungo il telaio del rastrello favoriscono la distribuzione dei carichi e assicurano una vita più utile dell'attrezzatura.
Piastra di spinta zigrinata

Piastra di spinta zigrinata

Posta nella parte superiore centrale del rastrello, questa piastra zigrinata agevola la spinta del materiale senza recare danni alla struttura del rastrello.
Stile doppio morsetto superiore

Stile doppio morsetto superiore

Include due morsetti idraulici singoli, uno su ogni lato del rastrello.

Caratteristiche tecniche di 2.348 mm (92 in), attacco Fusion™

Larghezza 92.4 in 2348 mm
Peso 4321.1 lb 1960 kg
Altezza totale 73.4 in 1865 mm
Lunghezza totale 49.2 in 1249 mm
Spaziatura rebbi 11.8 in 300 mm
Spessore forca 2 in 50 mm
Numero di rebbi 7 7
Tipo di interfaccia Fusion™ Fusion™
Stile morsetto superiore Doppio morsetto superiore Doppio morsetto superiore
Impianto idraulico richiesto Terza funzione Terza funzione

Scopri il confronto tra 2.348 mm (92 in), attacco Fusion™ e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Verifica le offerte correnti per  2.348 mm (92 in), attacco Fusion™

Visualizza più offerte