Angolo idraulico PR118

Rastrelli a tamburo motorizzato Angolo idraulico PR118

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza rullo
72 in
1829 mm
Larghezza totale
81 in
2057 mm
Angolazione massima - Destra o sinistra
20 gradi
20 gradi

Descrizione generale

Progettati per la bonifica e la preparazione del suolo in attività di finitura per architettura paesaggistica.

Caratteristiche tecniche di Angolo idraulico PR118

Larghezza rullo 72 in 1829 mm
Larghezza totale 81 in 2057 mm
Angolazione massima - Destra o sinistra 20 gradi 20 gradi
Larghezza operativa alla massima angolazione 68 in 1727 mm
Lunghezza totale 60.6 in 1540 mm
Altezza totale 33.3 in 847 mm
Peso 941.4 lb 427 kg
Impianto idraulico richiesto Flusso standard con alimentazione elettrica 14 pin Flusso standard con alimentazione elettrica 14 pin
Flusso idraulico ottimale 49-87 L/min (13-23 gpm) 49-87 L/min (13-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 170-241 bar (2.500-3.500 psi) 170-241 bar (2.500-3.500 psi)

Scopri il confronto tra Angolo idraulico PR118 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

360 View

Verifica le offerte correnti per  Angolo idraulico PR118

Visualizza più offerte