Descrizione generale
I rastrelli per pale sono progettati per rimuovere le radici dal terreno e per accatastare rami, ceppi o radici durante operazioni di bonifica.
Specifiche chiave
I rastrelli per pale sono progettati per rimuovere le radici dal terreno e per accatastare rami, ceppi o radici durante operazioni di bonifica.
Visualizzazione di 1-6 su 5
| Larghezza | 106.2 in 2697 mm |
| Peso | 2963 lb 1344 kg |
| Altezza totale | 65.1 in 1653 mm |
| Lunghezza totale | 47.3 in 1202 mm |
| Spaziatura rebbi | 13.8 in 350 mm |
| Spessore forca | 0.8 in 20 mm |
| Numero di rebbi | 8 8 |
| Tipo di interfaccia | Fusion™ Fusion™ |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro