Descrizione generale
I rastrelli per pale sono progettati per rimuovere le radici dal terreno e per accatastare rami, ceppi o radici durante operazioni di bonifica.
Specifiche chiave
I rastrelli per pale sono progettati per rimuovere le radici dal terreno e per accatastare rami, ceppi o radici durante operazioni di bonifica.
Visualizzazione di 1-6 su 7
| Larghezza | 92.4 in 2348 mm |
| Peso | 4620.9 lb 2096 kg |
| Altezza totale | 73.4 in 1865 mm |
| Lunghezza totale | 49.2 in 1249 mm |
| Spaziatura rebbi | 11.8 in 300 mm |
| Spessore forca | 2 in 50 mm |
| Numero di rebbi | 7 7 |
| Tipo di interfaccia | Fusion™ Fusion™ |
| Stile morsetto superiore | Morsetto superiore a larghezza totale Morsetto superiore a larghezza totale |
| Impianto idraulico richiesto | Terza funzione Terza funzione |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro