Angolo manuale PR118

Angolo manuale PR118 Rastrelli a tamburo motorizzato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza rullo
72 in
1829 mm
Larghezza totale
81 in
2057 mm
Angolazione massima - Destra o sinistra
20 gradi
20 gradi

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Applicazione

Applicazione

Estremamente versatili, consentono la rimozione di coperture in paglia, l'estirpazione di manti erbosi vecchi e di piante infestanti e attività di livellamento, rastrellamento, rimozione degli scarti e preparazione dei letti di semina tutto con un'unica attrezzatura.
Funzione di angolazione

Funzione di angolazione

La funzione di angolazione consente all'operatore di far ricadere i detriti raccolti lungo un'andana per facilitarne il prelievo e lo smaltimento.
Azione di triturazione

Azione di triturazione

L'uniforme azione di triturazione crea il letto di semina ideale per un'eccellente germinazione, gettando le basi per un manto erboso perfetto.
Angolazione manuale o idraulica

Angolazione manuale o idraulica

Angolazione manuale o idraulica fino a 20° a destra o a sinistra. L'opzione di angolazione idraulica consente all'operatore di controllare l'angolo dei rastrelli a tamburo motorizzato dalla propria postazione.
Ruote di profondità regolabili

Ruote di profondità regolabili

Le due ruote di profondità regolabili consentono passate di rasatura per la trasemina o regolazioni per superare le trincee drenanti.
Piastre terminali alate a due posizioni

Piastre terminali alate a due posizioni

Le piastre terminali alate a due posizioni consentono la rastrellatura in prossimità di marciapiedi e fondamenta. Possono rimanere parallele, anche durante l'angolazione, offrendo un'aratura più uniforme.

Caratteristiche tecniche di Angolo manuale PR118

Larghezza rullo 72 in 1829 mm
Larghezza totale 81 in 2057 mm
Angolazione massima - Destra o sinistra 20 gradi 20 gradi
Larghezza operativa alla massima angolazione 68 in 1727 mm
Lunghezza totale 60.6 in 1540 mm
Altezza totale 33.3 in 847 mm
Peso 899.5 lb 408 kg
Impianto idraulico richiesto Flusso standard senza alimentazione elettrica Flusso standard senza alimentazione elettrica
Flusso idraulico ottimale 49-87 L/min (13-23 gpm) 49-87 L/min (13-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 170-241 bar (2.500-3.500 psi) 170-241 bar (2.500-3.500 psi)

Scopri il confronto tra Angolo manuale PR118 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

360 View