Idraulica BA121

Idraulica BA121 Spazzatrici angolabili

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
92 in
2336 mm
Larghezza operativa
82.7 in
2100 mm
Diametro spazzola
32.1 in
815 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Applicazione

Applicazione

Utilizzate per la pulizia di parcheggi, impianti industriali, segherie, piste aeroportuali, strade, viali e corsie.
Angolo di spazzamento variabile

Angolo di spazzamento variabile

Angolo variabile a 30° su entrambi i lati, a comando idraulico o manuale; operativa anche in posizione dritta.
Affidabile motore idraulico

Affidabile motore idraulico

Il robusto motore idraulico gerotor fornisce una coppia elevata al core delle setole ed è progettato per massimizzare le prestazioni delle macchine a flusso standard.
Supporti per parcheggio

Supporti per parcheggio

I supporti per parcheggio forniscono uno stazionamento stabile e sicuro della spazzola, quando non in uso proteggendo inoltre le setole da punti piatti.
Molle con blocco

Molle con blocco

Le molle regolabili contribuiscono a mantenere una corretta pressione al suolo delle setole. La funzione di blocco della molla consente un maggiore controllo delle setole durante le applicazioni speciali.
Opzioni per le setole

Opzioni per le setole

Le spazzatrici angolabili Cat® sono corredate di serie con sezioni in una miscela 50/50 di fili di polipropilene e acciaio sostituibili o interamente in polipropilene. Le sezioni delle setole convolute possono essere convertite in solo fili per applicazioni speciali.

Caratteristiche tecniche di Idraulica BA121

Larghezza totale 92 in 2336 mm
Larghezza operativa 82.7 in 2100 mm
Diametro spazzola 32.1 in 815 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard con 14 pin Flusso standard con 14 pin
Altezza 35.2 in 893 mm
Lunghezza 61.4 in 1560 mm
Peso 892.9 lb 405 kg
Flusso idraulico ottimale 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi)
Cilindrata del motore 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
Velocità della spazzola al massimo flusso 200 giri/min 200 giri/min
Larghezza operativa, angolata (± 30°) 71.7 in 1820 mm
Larghezza totale, angolata (± 30°) 79.5 in 2020 mm
di trasmissione Trasmissione diretta Trasmissione diretta
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata
Eventuale estensione della carenatura 55.1 lb 25 kg

Scopri il confronto tra Idraulica BA121 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro