Descrizione generale
Le spazzatrici con raccoglitore Cat® raccolgono sporco e detriti da un'ampia varietà di superfici.
Specifiche chiave
Le spazzatrici con raccoglitore Cat® raccolgono sporco e detriti da un'ampia varietà di superfici.
Visualizzazione di 1-6 su 13
| Larghezza totale | 78.3 in 1990 mm |
| Larghezza operativa | 60 in 1524 mm |
| Diametro spazzola | 26 in 660 mm |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso standard Flusso standard |
| Altezza | 34.3 in 872 mm |
| Lunghezza | 72.3 in 1837 mm |
| Peso | 1159.6 lb 526 kg |
| Pressione idraulica ottimale | 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) |
| Cilindrata del motore | 24.7 in³/rev 405 cm³/rev |
| Velocità della spazzola al massimo flusso | 199 giri/min 199 giri/min |
| Capacità tramoggia | 0.5 yd³ 0.4 m³ |
| di trasmissione | Trasmissione diretta Trasmissione diretta |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Spazzatrice con raccoglitore Cat® in funzione (mostrata con kit di controllo antipolvere opzionale, serbatoio dell'acqua e spazzola laterale per cunette)