L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Gli autocarri specializzati CAT sono disponibili solo negli Stati Uniti e Canada. Se state cercando autocarri specializzati in altre parti del mondo, non otterrete alcun risultato.
Torna ai risultati
Torna ai risultati
Stai lasciando Cat.com
Immettendo i dati in questa applicazione allo scopo di ottenere indicazioni stradali, l'utente fornisce dati direttamente a Google LLC e/o alle sue affiliate. Facendo clic su "Accetto" o utilizzando la funzionalità Google Maps per ottenere indicazioni stradali, l'utente riconosce e accetta che l'uso di Google Maps è soggetto alle Condizioni per l'utilizzo aggiuntive di Google Maps/Google Earth correnti in quella data https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 e l'Informativa sulla privacy di Google all'indirizzo https://policies.google.com/privacy
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
Il prezzo indicato è il Prezzo al dettaglio suggerito dal produttore e non include il trasporto e la movimentazione, le spese di spedizione, le imposte e i costi di installazione o di altra natura sostenuti dal dealer. I dealer fissano i prezzi effettivi, inclusa la valuta di fatturazione. Il Prezzo al dettaglio suggerito dal produttore è associato alla regione selezionata.
A partire da MSRP
Questa non è un'offerta di vendita. Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore viene visualizzato solo a scopo informativo. Ricordare che il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore di uno stesso prodotto può variare in base al dealer Cat autorizzato. Il prezzo effettivo e le condizioni di vendita per tutti i prodotti devono essere determinati esclusivamente dal dealer Cat autorizzato al momento della vendita. Le tasse, le spese di spedizione e gestione, i supplementi nonché le spese di assemblaggio, destinazione, trasporto e/o consegna non sono inclusi nel prezzo suggerito dal produttore indicato. Suddetti costi potranno risultare significativi in alcuni Paesi, inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva, Alaska, Hawaii, Guam e isole del Pacifico. Il prezzo suggerito dal produttore indicato include le caratteristiche della configurazione della macchina meno costosa tra quelle presenti nella pagina accessibile tramite il pulsante "Acquista ora" e non include altre attrezzature o piani di protezione.
Prezzo netto dealer
Il prezzo visualizzato, indicato come "Prezzo" è il prezzo fissato dal concessionario per la particolare configurazione della macchina indicata. Tale Prezzo comprende le caratteristiche e gli accessori (se presenti) indicati come inclusi gratuitamente nella configurazione della macchina, nonché tutti i ragionevoli costi di gestione, preparazione o simili del concessionario. Il Prezzo non include tasse, spese di spedizione, supplementi, spese di montaggio, destinazione, trasporto e/o consegna. Inoltre, il Prezzo non include (i) eventuali accessori non indicati come inclusi gratuitamente nella configurazione della macchina, o (ii) eventuali piani di protezione, come un Customer Value Agreement o un Piano di protezione dell'attrezzatura. Questa non è un'offerta di vendita. Il Prezzo visualizzato è solo a scopo informativo. I prezzi e i termini e le condizioni di vendita effettivi per tutti i prodotti devono essere determinati esclusivamente dal concessionario Cat autorizzato alla vendita e concordati con l'acquirente al momento della vendita finale. Il prezzo indicato è in dollari USA e si riferisce ai prodotti venduti negli Stati Uniti.
Utilizzate per la pulizia di parcheggi, impianti industriali, segherie, piste aeroportuali, strade, viali e corsie.
Caratteristiche a colpo d'occhio
Applicazione
Utilizzate per la pulizia di parcheggi, impianti industriali, segherie, piste aeroportuali, strade, viali e corsie.
Angolo di spazzamento variabile
Angolo variabile a 30° su entrambi i lati, a comando idraulico o manuale; operativa anche in posizione dritta.
Affidabile motore idraulico
Il robusto motore idraulico gerotor fornisce una coppia elevata al core delle setole ed è progettato per massimizzare le prestazioni delle macchine a flusso standard.
Supporti per parcheggio
I supporti per parcheggio forniscono uno stazionamento stabile e sicuro della spazzola, quando non in uso proteggendo inoltre le setole da punti piatti.
Supporto al manuale di funzionamento e manutenzione dell'attrezzo montato
Fissato sull'attrezzo e sigillato per resistere alle intemperie, questo supporto include tutti i manuali di funzionamento e le guide di manutenzione necessarie per il corretto funzionamento dell'attrezzatura.
Molle con blocco
Le molle regolabili contribuiscono a mantenere una corretta pressione al suolo delle setole. La funzione di blocco della molla consente un maggiore controllo delle setole durante le applicazioni speciali.
Opzioni per le setole
Le spazzatrici angolabili Cat® sono corredate di serie con sezioni in una miscela 50/50 di fili di polipropilene e acciaio sostituibili o interamente in polipropilene. Le sezioni delle setole convolute possono essere convertite in solo fili per applicazioni speciali.
Kit deflettore a richiesta
Un deflettore a richiesta contribuisce a ridurre la quantità di polvere e detriti che si depositano sulla spazzatrice o sulla macchina ospite.
Kit di irrorazione a richiesta
È disponibile un kit di irrorazione acqua che consente di ridurre la quantità di polveri in sospensione durante operazioni di spazzatura (richiede un deflettore e un serbatoio dell'acqua montato sulla macchina)
Kit di conversione angolare idraulico a richiesta
Trasforma una spazzatrice angolabile manuale in una spazzatrice angolabile idraulica (richiede una spazzatrice angolabile manuale).
Caratteristiche tecniche di BA118 idraulica, polipropilene/filo
Larghezza totale
80.2 in2036 mm
Larghezza operativa
70.9 in1800 mm
Diametro spazzola
32.1 in815 mm
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard con 14 pinFlusso standard con 14 pin
Altezza
35.2 in893 mm
Lunghezza
61.4 in1560 mm
Peso
855.4 lb388 kg
Flusso idraulico ottimale
42-87 L/min (11-23 gpm)42-87 L/min (11-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale
145-241 bar (2100-3500 psi)145-241 bar (2100-3500 psi)
Cilindrata del motore
24.1 in³/rev395 cm³/rev
Velocità della spazzola al massimo flusso
200 giri/min200 giri/min
Larghezza operativa, angolata (± 30°)
61.4 in1560 mm
Larghezza totale, angolata (± 30°)
69.3 in1760 mm
di trasmissione
Trasmissione direttaTrasmissione diretta
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommataAttacco minipala gommata
Eventuale estensione della carenatura
48.5 lb22 kg
Caratteristiche tecniche di BA118 idraulica, polipropilene/filo
Il prezzo visualizzato, indicato come "Prezzo" è il prezzo fissato dal concessionario per la particolare configurazione della macchina indicata. Tale Prezzo comprende le caratteristiche e gli accessori (se presenti) indicati come inclusi gratuitamente nella configurazione della macchina, nonché tutti i ragionevoli costi di gestione, preparazione o simili del concessionario. Il Prezzo non include tasse, spese di spedizione, supplementi, spese di montaggio, destinazione, trasporto e/o consegna. Inoltre, il Prezzo non include (i) eventuali accessori non indicati come inclusi gratuitamente nella configurazione della macchina, o (ii) eventuali piani di protezione, come un Customer Value Agreement o un Piano di protezione dell'attrezzatura. Questa non è un'offerta di vendita. Il Prezzo visualizzato è solo a scopo informativo. I prezzi e i termini e le condizioni di vendita effettivi per tutti i prodotti devono essere determinati esclusivamente dal concessionario Cat autorizzato alla vendita e concordati con l'acquirente al momento della vendita finale. Il prezzo indicato è in dollari USA e si riferisce ai prodotti venduti negli Stati Uniti.
A partire da MSRP
Questa non è un'offerta di vendita. Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore viene visualizzato solo a scopo informativo. Ricordare che il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore di uno stesso prodotto può variare in base al dealer Cat autorizzato. Il prezzo effettivo e le condizioni di vendita per tutti i prodotti devono essere determinati esclusivamente dal dealer Cat autorizzato al momento della vendita. Le tasse, le spese di spedizione e gestione, i supplementi nonché le spese di assemblaggio, destinazione, trasporto e/o consegna non sono inclusi nel prezzo suggerito dal produttore indicato. Suddetti costi potranno risultare significativi in alcuni Paesi, inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva, Alaska, Hawaii, Guam e isole del Pacifico. Il prezzo suggerito dal produttore indicato include le caratteristiche della configurazione della macchina meno costosa tra quelle presenti nella pagina accessibile tramite il pulsante "Acquista ora" e non include altre attrezzature o piani di protezione.
A partire da MSRP
Il prezzo indicato è il Prezzo al dettaglio suggerito dal produttore e non include il trasporto e la movimentazione, le spese di spedizione, le imposte e i costi di installazione o di altra natura sostenuti dal dealer. I dealer fissano i prezzi effettivi, inclusa la valuta di fatturazione. Il Prezzo al dettaglio suggerito dal produttore è associato alla regione selezionata.
Gli utenti di Internet Explorer potrebbero riscontrare problemi con alcune funzionalità del sito. Provare a utilizzare un browser alternativo (ad esempio Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ecc.) per vivere al meglio l'esperienza di Cat.com.