BA22 idraulica, 12 V, polipropilene/filo

BA22 idraulica, 12 V, polipropilene/filo Spazzatrici angolabili

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
94.5 in
2400 mm
Larghezza operativa
86.6 in
2200 mm
Diametro spazzola
27.6 in
700 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Applicazione

Applicazione

Utilizzate per la pulizia di parcheggi, impianti industriali, segherie, piste aeroportuali, strade, viali e corsie.
Angolo di spazzamento variabile

Angolo di spazzamento variabile

Angolo variabile a 30° su entrambi i lati, a comando idraulico o manuale; operativa anche in posizione dritta.
Sospensioni esclusive

Sospensioni esclusive

Un sistema di sospensioni esclusive elimina la necessità di ruote di supporto. La spazzola mantiene una pressione al suolo costante su tutta l'escursione verticale dalla posizione iniziale.
Supporti per parcheggio

Supporti per parcheggio

I supporti per parcheggio forniscono uno stazionamento stabile e sicuro della spazzola, quando non in uso.
Indicatore di livello riprogettato

Indicatore di livello riprogettato

L'indicatore di livello consente all'operatore di vedere facilmente dalla cabina il livello della spazzatrice durante il lavoro.
Motori idraulici protetti

Motori idraulici protetti

I motori idraulici sono protetti da polvere e detriti, ma facilmente accessibili se necessario.

Caratteristiche tecniche di BA22 idraulica, 12 V, polipropilene/filo

Larghezza totale 94.5 in 2400 mm
Larghezza operativa 86.6 in 2200 mm
Diametro spazzola 27.6 in 700 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Altezza 51.2 in 1300 mm
Lunghezza 60.4 in 1535 mm
Peso 903.9 lb 410 kg
Flusso idraulico ottimale 40-75 L/min (11-20 gpm) 40-75 L/min (11-20 gpm)
Pressione idraulica ottimale 150-260 bar (2.176-3.771 psi) 150-260 bar (2.176-3.771 psi)
Cilindrata del motore 15 in³/rev 245 cm³/rev
Velocità della spazzola al massimo flusso 306 giri/min 306 giri/min
Larghezza operativa, angolata (± 30°) 74.8 in 1900 mm
Larghezza totale, angolata (± 30°) 82.7 in 2100 mm
di trasmissione Trasmissione diretta Trasmissione diretta
Tipo di interfaccia Gruppo gancio necessario Gruppo gancio necessario
Tensione 12 V 12 V
Tipo di tensione 12 V 12 V

Scopri il confronto tra BA22 idraulica, 12 V, polipropilene/filo e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

360 View

Verifica le offerte correnti per  BA22 idraulica, 12 V, polipropilene/filo

Visualizza più offerte