BA118 idraulica, polipropilene
NOVITÀ

Spazzatrici angolabili BA118 idraulica, polipropilene

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
80.2 in
2036 mm
Larghezza operativa
70.9 in
1800 mm
Diametro spazzola
32.1 in
815 mm

Descrizione generale

Utilizzate per la pulizia di parcheggi, impianti industriali, segherie, piste aeroportuali, strade, viali e corsie.

Caratteristiche tecniche di BA118 idraulica, polipropilene

Larghezza totale 80.2 in 2036 mm
Larghezza operativa 70.9 in 1800 mm
Diametro spazzola 32.1 in 815 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard con 14 pin Flusso standard con 14 pin
Altezza 35.2 in 893 mm
Lunghezza 61.4 in 1560 mm
Peso 833.3 lb 378 kg
Flusso idraulico ottimale 42-87 L/min (11-23 gpm) 42-87 L/min (11-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi)
Cilindrata del motore 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
Velocità della spazzola al massimo flusso 200 giri/min 200 giri/min
Larghezza operativa, angolata (± 30°) 61.4 in 1560 mm
Larghezza totale, angolata (± 30°) 69.3 in 1760 mm
di trasmissione Trasmissione diretta Trasmissione diretta
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata
Eventuale estensione della carenatura 48.5 lb 22 kg

Scopri il confronto tra BA118 idraulica, polipropilene e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  BA118 idraulica, polipropilene

Visualizza più offerte