Descrizione generale
Utilizzate per la pulizia di parcheggi, impianti industriali, segherie, piste aeroportuali, strade, viali e corsie.
Specifiche chiave
Utilizzate per la pulizia di parcheggi, impianti industriali, segherie, piste aeroportuali, strade, viali e corsie.
Visualizzazione di 1-6 su 9
| Larghezza totale | 106 in 2700 mm |
| Larghezza operativa | 98.4 in 2500 mm |
| Diametro spazzola | 27.6 in 700 mm |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso standard Flusso standard |
| Altezza | 51.2 in 1300 mm |
| Lunghezza | 60.4 in 1535 mm |
| Peso | 948 lb 430 kg |
| Flusso idraulico ottimale | 40-150 L/min (11-40 gpm) 40-150 L/min (11-40 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 150-260 bar (2.176-3.771 psi) 150-260 bar (2.176-3.771 psi) |
| Cilindrata del motore | 11.9 in³/rev 195 cm³/rev |
| Velocità della spazzola al massimo flusso | 385 giri/min 385 giri/min |
| Larghezza operativa, angolata (± 30°) | 86.6 in 2200 mm |
| Larghezza totale, angolata (± 30°) | 94.5 in 2400 mm |
| di trasmissione | Trasmissione diretta Trasmissione diretta |
| Tipo di interfaccia | Interfaccia dell'attrezzo Interfaccia dell'attrezzo |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro