Descrizione generale
Utilizzate per la pulizia di parcheggi, impianti industriali, segherie, piste aeroportuali, strade, viali e corsie.
Specifiche chiave
Utilizzate per la pulizia di parcheggi, impianti industriali, segherie, piste aeroportuali, strade, viali e corsie.
Visualizzazione di 1-6 su 10
| Larghezza totale | 92 in 2336 mm |
| Larghezza operativa | 82.7 in 2100 mm |
| Diametro spazzola | 32.1 in 815 mm |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso standard con 14 pin Flusso standard con 14 pin |
| Altezza | 35.2 in 893 mm |
| Lunghezza | 61.4 in 1560 mm |
| Peso | 919.3 lb 417 kg |
| Flusso idraulico ottimale | 42-87 L/min (11-23 gpm) 42-87 L/min (11-23 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi) |
| Cilindrata del motore | 24.1 in³/rev 395 cm³/rev |
| Velocità della spazzola al massimo flusso | 200 giri/min 200 giri/min |
| Larghezza operativa, angolata (± 30°) | 71.7 in 1820 mm |
| Larghezza totale, angolata (± 30°) | 79.5 in 2020 mm |
| di trasmissione | Trasmissione diretta Trasmissione diretta |
| Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
| Eventuale estensione della carenatura | 55.1 lb 25 kg |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro