Descrizione generale
Le spazzatrici universali Cat® spazzano e raccolgono detriti leggeri su superfici lisce in entrambe le direzioni di marcia.
Specifiche chiave
Le spazzatrici universali Cat® spazzano e raccolgono detriti leggeri su superfici lisce in entrambe le direzioni di marcia.
Visualizzazione di 1-6 su 13
| Larghezza totale | 71.3 in 1810 mm |
| Larghezza operativa | 59.1 in 1500 mm |
| Diametro spazzola | 26.2 in 665 mm |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso standard senza alimentazione elettrica Flusso standard senza alimentazione elettrica |
| Altezza | 31.2 in 793 mm |
| Lunghezza | 60.2 in 1530 mm |
| Peso | 954.6 lb 433 kg |
| Pressione idraulica ottimale | 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi) |
| Cilindrata del motore | 24.1 in³/rev 395 cm³/rev |
| Velocità della spazzola al massimo flusso | 210 giri/min 210 giri/min |
| di trasmissione | Trasmissione diretta Trasmissione diretta |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro