BU115, polipropilene

BU115, polipropilene Spazzatrici universali

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
71.3 in
1810 mm
Larghezza operativa
59.1 in
1500 mm
Diametro spazzola
26.2 in
665 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 13

Applicazione

Applicazione

Ideali per la pulizia e la rimozione di terriccio, rocce, neve e altri detriti da strade, parcheggi, viali, marciapiedi e pavimentazioni industriali.
Spazzamento bidirezionale

Spazzamento bidirezionale

La spazzatrice universale sono in grado di spazzare e raccogliere detriti leggeri su superfici lisce in entrambe le direzioni di marcia.
Cat

Opzioni di materiale spazzatrice

Il materiale standard delle spazzatrici è realizzato in sezioni di fili in acciaio e polipropilene sostituibili o interamente in polipropilene.
Ampia capacità della tramoggia

Ampia capacità della tramoggia

La notevole capacità della tramoggia aumenta la produttività prolungando i cicli operativi. L'ampia apertura della benna con tagliente sostituibile consente uno scarico rapido ed efficiente.
Parapolvere in gomma

Parapolvere in gomma

I parapolvere in gomma sulla parte anteriore e sui lati della spazzatrice contribuiscono a contenere la produzione di detriti e contaminanti aerei durante le operazioni di pulizia.
Motore protetto di lunga durata

Motore protetto di lunga durata

Il robusto motore idraulico gerotor fornisce una coppia elevata al core delle setole ed è progettato per massimizzare le prestazioni delle macchine a flusso standard.

Caratteristiche tecniche di BU115, polipropilene

Larghezza totale 71.3 in 1810 mm
Larghezza operativa 59.1 in 1500 mm
Diametro spazzola 26.2 in 665 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard senza alimentazione elettrica Flusso standard senza alimentazione elettrica
Altezza 31.2 in 793 mm
Lunghezza 60.2 in 1530 mm
Peso 948 lb 430 kg
Flusso idraulico ottimale 30-86 L/min (8-23 gpm) 30-86 L/min (8-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi)
Cilindrata del motore 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
Velocità della spazzola al massimo flusso 210 giri/min 210 giri/min
di trasmissione Trasmissione diretta Trasmissione diretta

Scopri il confronto tra BU115, polipropilene e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro