HM115

Sminuzzatori HM115

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
69.2 in
1758 mm
Larghezza operativa
58.3 in
1480 mm
Lunghezza
48 in
1219 mm

Descrizione generale

Taglio e pacciamatura ad alte prestazioni di piante e vegetazione.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 13

Applicazione

Applicazione

Gli sminuzzatori sono adatti per applicazioni di decespugliamento, lavorazione della vegetazione, bonifica di terre incolte, manutenzione ambientale, sminuzzamento di residui di potatura e di residui organici per la produzione di biomasse.
Sminuzzamento ad alte prestazioni

Sminuzzamento ad alte prestazioni

Per taglio ad alte prestazioni e sminuzzamento di piante e vegetazione in terreni boschivi. Riduce giovani piante, arbusti e alberi in pacciamatura.
Testa di sminuzzamento robusta

Testa di sminuzzamento robusta

La testa di sminuzzamento robusta lavora alberi fino a 200mm (8 pollici) di diametro per applicazioni di bonifica efficace del suolo.
Motore idraulico a due velocità

Motore idraulico a due velocità

Il motore a doppia velocità, a pistoni assiali fornisce prestazioni regolari ed efficienti, garantendo al contempo una coppia ottimale in caso di variazioni del carico.
Telaio a pressione regolabile

Telaio a pressione regolabile

Il telaio standard a pressione regolabile permette il controllo degli alberi per un taglio ottimale e la massima efficienza. Il design ribassato migliora la visibilità dell'operatore e i segmenti a perno consentono di controllare l'effettiva sezione dei denti che sta eseguendo il taglio, ottimizzando così la durata dei denti stessi.
Manometro con codifica a colori

Manometro con codifica a colori

Parte dell'attrezzatura standard è il manometro con codifica a colori, che fornisce feedback all'operatore per ottimizzare la produttività. Con le aree verdi, gialle e rosse viene indicato all'operatore il carico applicato sullo sminuzzatore e se è possibile effettuare regolazioni per ottimizzare la produttività in caso di variazioni del carico.

Caratteristiche tecniche di HM115

Larghezza totale 69.2 in 1758 mm
Larghezza operativa 58.3 in 1480 mm
Lunghezza 48 in 1219 mm
Altezza totale 50.4 in 1281 mm
Peso 1803.4 lb 818 kg
di trasmissione Cinghia trapezoidale Cinghia trapezoidale
Motore Pistone assiale a doppia velocità Pistone assiale a doppia velocità
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Flusso idraulico ottimale 76-87 L/min (20-23 gpm) 76-87 L/min (20-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 200-230 bar (2900-3336 psi) 200-230 bar (2900-3336 psi)
Velocità del tamburo 2.570-2.940 giri/min 2.570-2.940 giri/min
Denti fissi per tamburo 36 36
Diametro di taglio massimo 7.9 in 200 mm
Profondità di taglio massima 2.8 in 70 mm

Scopri il confronto tra HM115 e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Pala cingolata compatta Cat® 259D e sminuzzatore HM215C

Sminuzzatore Cat® in azione

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Pala cingolata compatta Cat® 259D e sminuzzatore HM215C
Sminuzzatore Cat® in azione

360 View