Descrizione generale
Taglio e pacciamatura ad alte prestazioni di piante e vegetazione.
Specifiche chiave
Visualizzazione di 1-6 su 9
| Larghezza totale | 48.3 in 1226 mm |
| Larghezza operativa | 39.8 in 1012 mm |
| Lunghezza | 28.1 in 714 mm |
| Altezza totale | 41.9 in 1065 mm |
| Peso | 1190.5 lb 540 kg |
| di trasmissione | Trasmissione a cinghia trapezoidale Trasmissione a cinghia trapezoidale |
| Motore | A pistoni assiali a doppia velocità A pistoni assiali a doppia velocità |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso standard Flusso standard |
| Flusso idraulico ottimale | 70-130 L/m (18-34 gpm) 70-130 L/m (18-34 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 150-250 bar (2.175-3.626 psi) 150-250 bar (2.175-3.626 psi) |
| Velocità del tamburo | 2.770-2.890 giri/min 2.770-2.890 giri/min |
| Denti fissi per tamburo | 24 24 |
| Diametro di taglio massimo | 120-200 mm (5-8 in) 120-200 mm (5-8 in) |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Sminuzzatore Cat® HM210 con spazzola rastrello su una recinzione
Vista lato destro
Sminuzzatore Cat® HM210 in applicazioni di lavoro