HM208

Sminuzzatori HM208

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
40.4 in
1026 mm
Larghezza operativa
32.2 in
818 mm
Lunghezza
28.1 in
714 mm

Descrizione generale

Taglio e pacciamatura ad alte prestazioni di piante e vegetazione.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Applicazione

Applicazione

Gli sminuzzatori sono adatti per applicazioni di decespugliamento, lavorazione della vegetazione, bonifica di terre incolte, manutenzione ambientale, sminuzzamento di residui di potatura e di residui organici per la produzione di biomasse.
Motore a pistoni a cilindrata variabile

Motore a pistoni a cilindrata variabile

Quando la pressione del motore si avvicina a una condizione di stallo, la cilindrata si regolerà in modo tale da fornire una coppia elevata a bassa velocità per trasmettere la propria potenza al materiale riducendo il rischio di stallo. Una volta che il materiale è stato rimosso, il motore commuta automaticamente la cilindrata per il funzionamento ad alta velocità.
Tamburo bilanciato

Tamburo bilanciato

Il tamburo di pacciamatura è ponderato per un funzionamento omogeneo e le massime prestazioni di pacciamatura. La disposizione delle lame in file consente a un solo dente di entrare in contatto con il materiale in qualsiasi momento per prestazioni di taglio efficienti.
Tubi flessibili idraulici Cat® XTC

Tubi flessibili idraulici Cat® XTC

Le tubazioni idrauliche a scollegamento rapido consentono una facile sostituzione degli attrezzi. Lo scarico del carter migliora la durata del motore e protegge i componenti interni del motore. La protezione con avvolgimento a spirale dei tubi flessibili aiuta a proteggere le tubazioni idrauliche durante l'uso.
Sportelli idraulici doppi

Sportelli idraulici doppi

I due sportelli idraulici standard (anteriore e posteriore) consentono il ricircolo prolungato dei detriti attraverso il tamburo per un prodotto finito più fine.
Supporto integrato

Supporto integrato

Il supporto integrato facilita l'accesso per il posizionamento e la rimozione. Lo sminuzzatore può quindi poggiare in piano per lo stoccaggio.

Caratteristiche tecniche di HM208

Larghezza totale 40.4 in 1026 mm
Larghezza operativa 32.2 in 818 mm
Lunghezza 28.1 in 714 mm
Altezza totale 41.9 in 1065 mm
Peso 1080.3 lb 490 kg
di trasmissione Trasmissione a cinghia trapezoidale Trasmissione a cinghia trapezoidale
Motore A pistoni assiali a doppia velocità A pistoni assiali a doppia velocità
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Flusso idraulico ottimale 70-130 L/m (18-34 gpm) 70-130 L/m (18-34 gpm)
Pressione idraulica ottimale 150-250 bar (2.175-3.626 psi) 150-250 bar (2.175-3.626 psi)
Velocità del tamburo 2.770-2.890 giri/min 2.770-2.890 giri/min
Denti fissi per tamburo 15 15
Diametro di taglio massimo 120-200 mm (5-8 in) 120-200 mm (5-8 in)

Scopri il confronto tra HM208 e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Sminuzzatore Cat® HM210 con spazzola rastrello su una recinzione

Vista lato destro

Sminuzzatore Cat® HM210 in applicazioni di lavoro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Sminuzzatore Cat® HM210 con spazzola rastrello su una recinzione
Vista lato destro
Sminuzzatore Cat® HM210 in applicazioni di lavoro