Descrizione generale
Taglio e pacciamatura ad alte prestazioni di piante e vegetazione.
Specifiche chiave
Visualizzazione di 1-6 su 13
| Larghezza totale | 59.8 in 1518 mm |
| Larghezza operativa | 48.8 in 1240 mm |
| Lunghezza | 48 in 1219 mm |
| Altezza totale | 50.4 in 1281 mm |
| Peso | 1682.1 lb 763 kg |
| di trasmissione | Cinghia trapezoidale Cinghia trapezoidale |
| Motore | Pistone assiale a doppia velocità Pistone assiale a doppia velocità |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso standard Flusso standard |
| Flusso idraulico ottimale | 60-69 L/min (16-18 gpm) 60-69 L/min (16-18 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 200-230 bar (2900-3336 psi) 200-230 bar (2900-3336 psi) |
| Velocità del tamburo | 2.670-3.070 giri/min 2.670-3.070 giri/min |
| Denti fissi per tamburo | 30 30 |
| Diametro di taglio massimo | 7.9 in 200 mm |
| Profondità di taglio massima | 2.8 in 70 mm |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Pala cingolata compatta Cat® 259D e sminuzzatore HM215C
Sminuzzatore Cat® in azione