HM416

Sminuzzatori HM416

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
74.1 in
1882 mm
Larghezza operativa
58.6 in
1488 mm
Lunghezza
53.3 in
1355 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 13

Applicazione

Applicazione

Gli sminuzzatori sono adatti per applicazioni di decespugliamento, lavorazione della vegetazione, bonifica di terre incolte, manutenzione ambientale, sminuzzamento di residui di potatura e di residui organici per la produzione di biomasse.
Sminuzzamento ad alte prestazioni

Sminuzzamento ad alte prestazioni

Per taglio ad alte prestazioni e sminuzzamento di piante e vegetazione in terreni boschivi. Riduce giovani piante, arbusti e alberi in pacciamatura.
Testa di sminuzzamento robusta

Testa di sminuzzamento robusta

La testa di sminuzzamento robusta lavora alberi fino a 200mm (8 pollici) di diametro per applicazioni di bonifica efficace del suolo.
Motore idraulico a due velocità

Motore idraulico a due velocità

Il motore a doppia velocità, a pistoni assiali fornisce prestazioni regolari ed efficienti, garantendo al contempo una coppia ottimale in caso di variazioni del carico.
Telaio a pressione regolabile

Telaio a pressione regolabile

Il telaio standard a pressione regolabile permette il controllo degli alberi per un taglio ottimale e la massima efficienza. Il design ribassato migliora la visibilità dell'operatore e i segmenti a perno consentono di controllare l'effettiva sezione dei denti che sta eseguendo il taglio, ottimizzando così la durata dei denti stessi.
Manometro con codifica a colori

Manometro con codifica a colori

Parte dell'attrezzatura standard è il manometro con codifica a colori, che fornisce feedback all'operatore per ottimizzare la produttività. Con le aree verdi, gialle e rosse viene indicato all'operatore il carico applicato sullo sminuzzatore e se è possibile effettuare regolazioni per ottimizzare la produttività in caso di variazioni del carico.

Caratteristiche tecniche di HM416

Larghezza totale 74.1 in 1882 mm
Larghezza operativa 58.6 in 1488 mm
Lunghezza 53.3 in 1355 mm
Altezza totale 58.3 in 1481 mm
Peso 2960.8 lb 1343 kg
di trasmissione Cinghia Poly Chain Cinghia Poly Chain
Motore Pistone assiale a doppia velocità Pistone assiale a doppia velocità
Impianto idraulico richiesto XHP/XE XHP/XE
Flusso idraulico ottimale 135 - 155 l/min (36 - 41 gpm) 135 - 155 l/min (36 - 41 gpm)
Pressione idraulica ottimale 200-350 bar (2900-5077 psi) 200-350 bar (2900-5077 psi)
Velocità del tamburo 1.900-2.200 giri/min 1.900-2.200 giri/min
Denti fissi per tamburo 34 34
Diametro di taglio massimo 7.9 in 200 mm
Profondità di taglio massima 4.1 in 105 mm

Scopri il confronto tra HM416 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Pala cingolata compatta Cat® 259D e sminuzzatore HM215C

Sminuzzatore Cat® in azione

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Pala cingolata compatta Cat® 259D e sminuzzatore HM215C
Sminuzzatore Cat® in azione

360 View

Verifica le offerte correnti per  HM416

Visualizza più offerte