Descrizione generale
Taglio e pacciamatura ad alte prestazioni di piante e vegetazione.
Specifiche chiave
Visualizzazione di 1-6 su 11
| Larghezza totale | 74.1 in 1882 mm |
| Larghezza operativa | 62.3 in 1582 mm |
| Lunghezza | 53.3 in 1354 mm |
| Altezza totale | 58.3 in 1480 mm |
| Peso | 3053.4 lb 1385 kg |
| Metodo di trasmissione | Cinghia Poly Chain Cinghia Poly Chain |
| Motore | Pistone assiale a doppia velocità Pistone assiale a doppia velocità |
| Impianto idraulico richiesto | XPS a flusso elevato XPS a flusso elevato |
| Flusso idraulico ottimale | 120-125 L/min (31-33 gpm) 120-125 L/min (31-33 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 200-278 bar (2900-4061 psi) 200-278 bar (2900-4061 psi) |
| Velocità del tamburo | 2.576-2.683 giri/min 2.576-2.683 giri/min |
| Denti fissi per tamburo | 26 26 |
| Diametro di taglio massimo | 7.9 in 200 mm |
| Profondità di taglio massima | 1 in 26 mm |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro