890 mm (35 pollici)

890 mm (35 pollici) Arpioni per balle

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
50.6 in
1285 mm
Altezza totale
22.4 in
570 mm
Capacità
2004 lb
909 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Applicazione

Applicazione

Progettati per caricare e trasportare materiali imballati rotondi e quadrati in applicazioni agricole. Consentono di trasportare balle di grano, fieno e altri materiali per l'alimentazione zootecnica e l'allettamento.
Due opzioni di lunghezza

Due opzioni di lunghezza

Sono disponibili due lunghezze per soddisfare requisiti di movimentazione materiali specifici e le preferenze dell'operatore: rebbi doppi o singoli di 990 mm (39 pollici) o 1.245 mm (49 pollici).
Arpioni di stabilizzazione

Arpioni di stabilizzazione

L'arpione per balle singolo presenta due arpioni aggiuntivi di stabilizzazione sulla parte inferiore del telaio, che garantiscono la sicurezza del materiale imballato durante il trasporto e il carico.
Rebbi conici

Rebbi conici

La forma conica riduce la possibilità che il rebbio rimanga attaccato al materiale imballato. Questa progettazione garantisce una maggiore produttività durante le operazioni di carico e trasporto del materiale. Il rebbio forgiato è sottoposto a trattamento termico e realizzato in acciaio ad alta resistenza alla trazione per offrire una maggiore robustezza e durata.

Caratteristiche tecniche di 890 mm (35 pollici)

Larghezza totale 50.6 in 1285 mm
Altezza totale 22.4 in 570 mm
Capacità 2004 lb 909 kg
Lunghezza utile dei rebbi 35 in 890 mm
Profondità totale 46.7 in 1186 mm
Peso 154.3 lb 70 kg
Spaziatura rebbi 31.5 in 800 mm
Lunghezza dei rebbi di stabilizzazione 11.1 in 281 mm

Scopri il confronto tra 890 mm (35 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Arpioni per balle Cat® in azione

Arpioni per balle Cat® in uso su un Cat 304.5E2

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Arpioni per balle Cat® in azione
Arpioni per balle Cat® in uso su un Cat 304.5E2

Verifica le offerte correnti per  890 mm (35 pollici)

Visualizza più offerte