Foto professionale
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Foto (7)

1.829 mm (72 pollici) Forche a pinza industriali

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
72 in
1829 mm
Altezza - Benna a pinza chiusa
32 in
814 mm
Apertura ganasce
38 in
965 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Applicazione

Applicazione

Ideali per afferrare oggetti, quali traversine ferroviarie, alberi, rocce grandi, cespugli, scorie industriali, rottami da demolizione e scarti di riciclaggio. Le forche a pinza industriali sono ideali anche per forare e afferrare carta, cartone, legno e rottami metallici leggeri.
Cat

Design robusto

La struttura per impieghi gravosi fornisce una durata strutturale superiore nelle condizioni operative aggressive tipiche delle applicazioni di demolizione, di ingegneria civile e riciclaggio.
Cat

Ampia apertura delle ganasce

L'ampia apertura verticale delle ganasce permette la movimentazione di materiali voluminosi e ingombranti.
Cat

Eccellente serraggio

Complessivi pinza indipendenti per afferrare oggetti dal profilo irregolare.

Caratteristiche tecniche di 1.829 mm (72 pollici)

Larghezza 72 in 1829 mm
Altezza - Benna a pinza chiusa 32 in 814 mm
Apertura ganasce 38 in 965 mm
Lunghezza 36.5 in 927.4 mm
Lunghezza utile dei rebbi 21.8 in 553 mm
Peso 1208.1 lb 548 kg
Diametro del rebbio 1.8 in 44.5 mm
Numero di rebbi 11 11

Scopri il confronto tra 1.829 mm (72 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Verifica le offerte correnti per  1.829 mm (72 pollici)

Visualizza più offerte