2.185 mm (86 pollici), attacco Fusion™

2.185 mm (86 pollici), attacco Fusion™ Forche per segheria

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
87.1 in
2212 mm
Spaziatura rebbi - Larghezza massima
86 in
2185 mm
Spaziatura rebbi - Larghezza interna
77 in
1955 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Applicazione

Applicazione

Sono realizzate per eseguire efficientemente operazioni di carico e scarico dai dumper, smistamento dell'inventario di materiali per pali e pavimentazione, alimentazione delle segherie e movimentazione di altro materiale lungo o ingombrante.
Visibilità

Visibilità

Il design dell'ampio telaio superiore offre maggiore visibilità e agevola l'operatore nelle operazioni di carico e scarico dei materiali.
Linea incurvata

Linea incurvata

Favorisce il rollio dei tronchi per operazioni di carico e scarico senza intoppi. La qualità dei tronchi viene preservata grazie agli angoli stondati e al minor numero di spigoli vivi.
Punte rotanti

Punte rotanti

Aiuta a prevenire danni ai pali durante il carico e lo scarico.
Bande di usura aggiuntive

Bande di usura aggiuntive

Assicura una maggiore durata dei rebbi.
Supporto al manuale di funzionamento e manutenzione dell'attrezzo montato

Supporto al manuale di funzionamento e manutenzione dell'attrezzo montato

Fissato sull'attrezzo e sigillato per resistere alle intemperie, questo supporto include tutti i manuali di funzionamento e le guide di manutenzione necessarie per il corretto funzionamento dell'attrezzatura.

Caratteristiche tecniche di 2.185 mm (86 pollici), attacco Fusion™

Larghezza 87.1 in 2212 mm
Spaziatura rebbi - Larghezza massima 86 in 2185 mm
Spaziatura rebbi - Larghezza interna 77 in 1955 mm
Lunghezza della forca 49.6 in 1260 mm
Larghezza rebbio 4.5 in 115 mm
Apertura morsetto massima 82.2 in 2089 mm
Apertura morsetto minima 5.9 in 149 mm
Peso 3778.7 lb 1714 kg
Tipo punta Punte rotanti Punte rotanti
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™
Parte terminale 13 ft² 1.21 m²

Scopri il confronto tra 2.185 mm (86 pollici), attacco Fusion™ e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  2.185 mm (86 pollici), attacco Fusion™

Visualizza più offerte