Descrizione generale
Ideale per impilare, trasportare e smistare cumuli di legname.
Specifiche chiave
Visualizzazione di 1-6 su 6
| Larghezza | 87.1 in 2212 mm |
| Spaziatura rebbi - Larghezza massima | 86 in 2185 mm |
| Spaziatura rebbi - Larghezza interna | 77 in 1955 mm |
| Lunghezza della forca | 49.6 in 1260 mm |
| Larghezza rebbio | 4.5 in 115 mm |
| Apertura morsetto massima | 82.2 in 2089 mm |
| Apertura morsetto minima | 5.9 in 149 mm |
| Peso | 3736.8 lb 1695 kg |
| Tipo punta | Punte rotanti Punte rotanti |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
| Parte terminale | 13 ft² 1.21 m² |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro