| Larghezza | 71.3 in 1812 mm |
| Lunghezza della forca | 49.4 in 1256 mm |
| Area della pinza | 20.6 ft² 1.91 m² |
| Altezza della pinza | 102.6 in 2606 mm |
| Peso della pinza | 3741.2 lb 1697 kg |
| Tipo di interfaccia | Attacco ISO Attacco ISO |
| Peso operativo | 33276.5 lb 15094 kg |
Forche a pinza per smistamento Attacco ISO, 1.812 mm (71 pollici)
Richiedi un preventivo Acquista oraSpecifiche chiave
- Larghezza
- 71.3 in
- 1812 mm
- Lunghezza della forca
- 49.4 in
- 1256 mm
- Area della pinza
- 20.6 ft²
- 1.91 m²
Caratteristiche a colpo d'occhio
Caratteristiche tecniche di Attacco ISO, 1.812 mm (71 pollici)
Scopri il confronto tra Attacco ISO, 1.812 mm (71 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.
Forche
Attacco ISO, 1.812 mm (71 pollici)
Selezionato
- Larghezza
- 71.3 in
- 1812 mm
- Lunghezza della forca
- 49.4 in
- 1256 mm
- Area della pinza
- 20.6 ft²
- 1.91 m²
Forche
1.812 mm (71 pollici), attacco Fusion™
- Larghezza
- 71.3 in
- 1812 mm
- Lunghezza della forca
- 50 in
- 1269 mm
- Area della pinza
- 20.6 ft²
- 1.91 m²
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Forche a pinza per smistamento e pala gommata di piccole dimensioni Cat® 938M all'opera
Forche a pinza per smistamento Cat® per il prelievo di un carico