926M

Pale gommate piccole 926M

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda massima
168 HP
125 kW
Peso operativo
28193 lb
12789 kg
Capacità benna
1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd³)
1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd³)

Descrizione generale

Macchina configurata per il successo

La pala gommata piccola Cat 926M definisce un nuovo standard di produttività, efficienza dei consumi e comfort dell'operatore. Il leverismo con barra a Z ottimizzato garantisce le prestazioni di carico rapide di un leverismo con barra a Z tradizionale unite alla capacità di gestione dei carichi e di parallelismo di un porta-attrezzi. Il motore a coppia elevata e bassa velocità C7.1 ACERT lavora in sinergia con la trasmissione idrostatica intelligente per garantire, di serie, l'efficienza dei consumi. Conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage V con modulo emissioni pulite ecocompatibile, progettato per la gestione in automatico, affinché l'operatore possa concentrarsi sul lavoro da svolgere. Il nuovo benchmark del settore.

Vantaggi

Riduzione del 30% Regime del motore

A velocità inferiori del motore corrisponde un minor consumo di combustibile.

MAGGIORE Comando

Controllo più preciso con distanze di arresto coerenti e prevedibili.

Leader della categoria 68 dB(A) Livello di rumorosità

Quando gira a 1.600 giri/min in modalità Standard.

Caratteristiche tecniche di 926M

Potenza lorda massima 168 HP 125 kW
Coppia netta massima - SAE J1349 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 588 ft·lbf 797 N·m
Potenza lorda massima - 1.600 giri/min - ISO 14396 (DIN) (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 162 mhp 162 mhp
Potenza lorda massima - 1.800 giri/min - ISO 14396 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 168 HP 125 kW
Potenza nominale netta - 1.600 giri/min - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 156 HP 116 kW
Coppia netta massima - SAE J1349 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 573 ft·lbf 777 N·m
Potenza netta nominale - 1.800 giri/min - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 163 HP 122 kW
Coppia lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 586 ft·lbf 795 N·m
Potenza netta nominale - 1.800 giri/min - ISO 9249 (DIN) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 166 mhp 166 mhp
Potenza lorda massima - 1.800 giri/min - ISO 14396 (DIN) (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 170 mhp 170 mhp
Potenza lorda massima - 1.600 giri/min - ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 160 HP 119 kW
Coppia lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 601 ft·lbf 815 N·m
Cilindrata (modalità di potenza Performance: gamme di velocità 1-4) 427 in³ 7.01 l
Cilindrata (modalità di potenza Standard: gamme di velocità 1-3*) 427 in³ 7.01 l
Modello motore Cat C7.1** Cat C7.1**
Potenza nominale netta - 1.600 giri/min - ISO 9249 (DIN) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 158 mhp 158 mhp
Nota (1) La potenza nominale netta è stata testata alle condizioni di riferimento per lo standard specificato e indica la potenza disponibile al volano con motore dotato di alternatore, filtro dell'aria, componenti per le emissioni e ventola alla velocità specificata. La potenza nominale netta è stata testata alle condizioni di riferimento per lo standard specificato e indica la potenza disponibile al volano con motore dotato di alternatore, filtro dell'aria, componenti per le emissioni e ventola alla velocità specificata.
Nota (2) La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.000 m (10.000 ft). La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione. La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.000 m (10.000 ft). La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione.
Nota (3) *La potenza e la coppia nella gamma 4 equivalgono alla modalità Performance con la tecnologia Power-by-Range di Caterpillar. *La potenza e la coppia nella gamma 4 equivalgono alla modalità Performance con la tecnologia Power-by-Range di Caterpillar.
Nota (4) **Il motore Cat C7.1 è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage V fuoristrada. **Il motore Cat C7.1 è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage V fuoristrada.
Potenza netta nominale - 1.800 giri/min - ISO 9249 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 164 HP 122 kW
Coppia netta massima - ISO 9249:2007 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 587 ft·lbf 796 N·m
Coppia netta massima - ISO 9249:2007 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 572 ft·lbf 776 N·m
Potenza nominale netta - 1.600 giri/min - ISO 9249 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 156 HP 116 kW
Peso operativo 28193 lb 12789 kg
Capacità benna 1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd³) 1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd³)
Capacità benna - Uso generale 1,9-2,5 m³ (2,5-3,2 yd³) 1,9-2,5 m³ (2,5-3,2 yd³)
Capacità benna - Materiale leggero 3,1-5,0 m³ (4,0-6,5 yd³) 3,1-5,0 m³ (4,0-6,5 yd³)
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Nota (2) I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati secondo la normativa ISO 6396:2008**, con la cabina installata e sottoposta a manutenzione correttamente, sono:
– Cabina standard: 68 ±3 dB(A)
– Cabina deluxe: 66 ±2 dB(A)
I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati secondo la normativa ISO 6396:2008**, con la cabina installata e sottoposta a manutenzione correttamente, sono:
– Cabina standard: 68 ±3 dB(A)
– Cabina deluxe: 66 ±2 dB(A)
Nota (1) La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa. La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa.
Nota (3) *Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. *Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore.
Basamento motore 5.3 gal (US) 20 l
Serbatoio del combustibile 51.5 gal (US) 195 l
Assali anteriori 6.9 gal (US) 26 l
Assali posteriori 6.6 gal (US) 25 l
Sistema di raffreddamento 7.9 gal (US) 30 l
Trasmissione - Scatola del cambio 2.2 gal (US) 8.5 l
Nota Il liquido DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva deve soddisfare i requisiti descritti nello standard 22241-1 dell'International Organization for Standardization (ISO). Il liquido DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva deve soddisfare i requisiti descritti nello standard 22241-1 dell'International Organization for Standardization (ISO).
Serbatoio idraulico 23.8 gal (US) 90 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 42.3 gal (US) 160 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (US) 19 l
Ciclo idraulico - Modalità Standard a 1.600 giri/min - Ciclo totale 10.5 s 10.5 s
Ciclo idraulico - Modalità Performance a 1.800 giri/min - Ciclo totale 9.5 s 9.5 s
Ciclo idraulico - Modalità Standard a 1.600 giri/min - Abbassamento flottante, da sollevamento massimo a terra 2.6 s 2.6 s
Ciclo idraulico - Modalità Performance a 1.800 giri/min - Abbassamento flottante, da sollevamento massimo a terra 2.6 s 2.6 s
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzo 40 gal/min 150 L/min
Ciclo idraulico - Modalità Standard a 1.600 giri/min - Sollevamento, da terra al sollevamento massimo 6.2 s 6.2 s
Pressione di lavoro massima - Pompa dell'attrezzo 3771 psi 26000 kPa
Ciclo idraulico - Modalità Standard a 1.600 giri/min - Scarico all'altezza di sollevamento massima 1.7 s 1.7 s
Ciclo idraulico - Modalità Performance a 1.800 giri/min - Scarico all'altezza di sollevamento massima 1.5 s 1.5 s
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - Flusso massimo della 4a funzione* 40 gal/min 150 L/min
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di scarico della 3a e 4a funzione 4061 psi 28000 kPa
Nota (1) *Il flusso della 3a e 4a funzione è completamente regolabile dal 20% al 100% del flusso massimo mediante il display secondario, se in dotazione. *Il flusso della 3a e 4a funzione è completamente regolabile dal 20% al 100% del flusso massimo mediante il display secondario, se in dotazione.
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione 4061 psi 28000 kPa
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di lavoro massima della 3a e 4a funzione 3771 psi 26000 kPa
Ciclo idraulico - Modalità Performance a 1.800 giri/min - Sollevamento, da terra a sollevamento massimo 5.5 s 5.5 s
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - Flusso massimo della 3a funzione* 40 gal/min 150 L/min
Nota (1) Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE". Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE".
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Flusso massimo - Pompa dello sterzo 34 gal/min 130 L/min
Pressione di lavoro massima - Pompa dello sterzo 3500 psi 24130 kPa
Tempi di ciclo dello sterzo - Da completamente a sinistra a completamente a destra - A 1.800 giri/min: velocità ruote sterzanti 90 giri/min 2.4 s 2.4 s
Numero di giri del volante - Da completamente a sinistra a completamente a destra o da completamente a destra a completamente a sinistra 3.5 giri 3.5 giri
Coppia sterzante massima - 0° (macchina dritta) 37155 ft·lbf 50375 N·m
Coppia sterzante massima - 40° (massima sterzata) 27747 ft·lbf 37620 N·m
Angolo di articolazione dello sterzo - In ciascuna direzione 40° 40°
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 4 25 miglia/h 40 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph)
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 2 8 miglia/h 13 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 3 17 miglia/h 27 km/h
Nota *Il controllo dello scorrimento consente di regolare la gamma di velocità massima da 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) nella Gamma 1 tramite il display secondario, se in dotazione. L'impostazione predefinita è 7 km/h (4,4 mph). *Il controllo dello scorrimento consente di regolare la gamma di velocità massima da 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) nella Gamma 1 tramite il display secondario, se in dotazione. L'impostazione predefinita è 7 km/h (4,4 mph).
Pale frontali Fisso; bloccaggio dei differenziali (standard) Fisso; bloccaggio dei differenziali (standard)
Posteriore Oscillazione ±11 gradi; differenziale aperto (standard); differenziale a slittamento limitato (a richiesta) Oscillazione ±11 gradi; differenziale aperto (standard); differenziale a slittamento limitato (a richiesta)
Nota (1) Sono disponibili altre opzioni di pneumatici. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona. Sono disponibili altre opzioni di pneumatici. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.
Altre scelte includono 20.5 R25, radiali (L-2); 20.5 R25, radiali (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 17.5 R25, radiali (L-2); 17.5 R25, radiali (L-3); 17.5 R25, radiali (L-5); 550/65 R25 radiali (L-3); Skidder/Agricoltura 20.5 R25, radiali (L-2); 20.5 R25, radiali (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 17.5 R25, radiali (L-2); 17.5 R25, radiali (L-3); 17.5 R25, radiali (L-5); 550/65 R25 radiali (L-3); Skidder/Agricoltura
Nota (2) In alcune applicazioni, la capacità produttiva della pala può superare i limiti di resistenza di tonnellate per km/h (ton-mph) degli pneumatici. In alcune applicazioni, la capacità produttiva della pala può superare i limiti di resistenza di tonnellate per km/h (ton-mph) degli pneumatici.
Nota (3) Caterpillar consiglia di rivolgersi al fornitore degli pneumatici per valutare tutte le condizioni prima di scegliere un modello. Caterpillar consiglia di rivolgersi al fornitore degli pneumatici per valutare tutte le condizioni prima di scegliere un modello.
Dimensioni standard 20.5 R25, radiali (L-3) 20.5 R25, radiali (L-3)
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,9 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,717 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,9 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,717 tonnellate metriche.
Riciclabilità 94% 94%

926M Attrezzatura standard

TRASMISSIONE

  • Protezioni delle tenute Duo-Cone™ sull'assale
  • Funzione di spegnimento automatico al minimo
  • Motore Cat C7.1
    – Modalità di potenza (Standard e Performance)
    – Potenza per gamma (elevata potenza nella gamma 4)
    – Con turbocompressore e postrefrigeratore
    – Filtro antiparticolato diesel (permanente)
  • Avviamento codificato (richiede display secondario)
  • Bloccaggio dei differenziali nell'assale anteriore
  • Freni a disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico sigillati
  • Ventola di raffreddamento ad azionamento idraulico e "on demand"
  • Trasmissione idrostatica a comando elettronico
    - Modalità operatore (predefinita, Convertitore di coppia, Hystat e Ghiaccio)
    - Aggressività del cambio direzionale (veloce, media, bassa)
    - Controllo della spinta a terra, regolazione della coppia
    - Controllo dello scorrimento, regolazione della velocità di avanzamento
  • Freno di stazionamento elettrico
  • Kit di raffreddamento su piano singolo con una densità di sei alette per pollice
  • Porte di prelievo di campioni di olio
  • Blocco dell'acceleratore e limitatore di velocità massima

IDRAULICA

  • Disinnesti automatici per inclinazione, sollevamento ed abbassamento, regolabili in cabina
  • Modalità benne e forche, regolabili in cabina
  • Smorzamento del cilindro al disinnesto automatico e finecorsa meccanici
  • Comando della modalità fine (veloce, media, bassa)
  • Impostazione della risposta idraulica (veloce, media, bassa)
  • Impianto idraulico e dello sterzo con rilevamento del carico
  • Comandi idraulici a joystick montati sul sedile

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore, 115 A, per impieghi pesanti
  • Batterie, sistema a 24 V 1.000 CCA (2), interruttore di scollegamento
  • Allarme di retromarcia
  • Interruttore di arresto di emergenza
  • Luci di lavoro e per la circolazione su strada alogene, luci posteriori a LED
  • Product Link™ PRO con tre anni di abbonamento
  • Montante per avviamento di emergenza
  • Interruttori principali e delle funzioni critiche ripristinabili

CABINA

  • Cintura di sicurezza retrattile da 75 mm (3 in), con allarme acustico e spia
  • Controllo automatico della temperatura
  • Cabina pressurizzata
  • Telecamera retrovisiva, con display dedicato
  • Specchietti esterni riscaldati con parabolica inferiore
  • Leva di sgancio dello sportello cabina ad altezza terra
  • Blocco controllo idraulico
  • Specchietto singolo
  • Vano portavivande
  • Altoparlanti con predisposizione per radio
  • Sbrinatore finestrino posteriore, elettrico
  • Comando multifunzionale montato sul piantone – luci, tergicristalli e indicatori di direzione
  • Volante telescopico e inclinabile
  • Parabrezza colorato
  • Tergilavavetro, a 2 velocità e intermittente, anteriori, luci, tergicristalli, indicatori di direzione
  • Sedile con sospensioni, in tessuto

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Ampi sportelli di accesso con forza di apertura/chiusura regolabile
  • Leverismo con barra a Z ottimizzato Cat con sollevamento in parallelo
  • Attacco per traino con perno
  • Punti di lubrificazione a distanza
  • Vani e scomparti con chiusura a chiave

926M Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Lubrificazione automatica, integrata nel display secondario
  • Flusso ausiliario, funzioni 3a e 4a
  • Differenziale, slittamento limitato, posteriore
  • Faro rotante stroboscopico
  • Cabina Deluxe (standard in Europa)
    – Telecamera posteriore integrata nel display avanzato
    –Specchietti esterni riscaldati a regolazione elettrica (2)
    – Display secondario per l'attivazione delle funzioni e la regolazione dei parametri
    – Illuminazione interna a LED
    – Tendina parasole, anteriore e posteriore
    – Display touchscreen secondario
    – Regolazione della velocità di attivazione del controllo dell'assetto
    – Promemoria degli interventi di manutenzione preventiva
    – Funzione di guida integrata (in 26 lingue)
  • Telecamera, montata sul tetto, vista anteriore con display separato*
  • Kit di avviamento a freddo
    – Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, riscaldatore blocco e batterie aggiuntive, 1.000 CCA (4 in totale)
  • Contrappeso, opzioni aggiuntive
  • Attacco (Fusion e ISO 23727)
  • Kit detriti (basso, medio, alto)
  • Parafanghi (copertura estesa e copertura totale)
  • Pacchetti di protezione
  • Leverismo, versione a braccio lungo
  • Luci, ausiliarie, alogene o a LED con illuminazione del vano motore e DEF
  • Tecnologie Payload
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – Stampante CPM
  • Product Link ELITE con funzionalità software push, registrazione dati, istogrammi e mappatura delle tendenze
  • Pacchetti radio
  • Rilevamento oggetti posteriori
  • Sistema di controllo dell'assetto, regolabile tramite il display secondario
  • Sedili
    – Sedile Deluxe – sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile in tessuto con schienale medio
    – Sedile Premium – sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile in pelle e tessuto con schienale alto e supporto lombare pneumatico. Il sedile è dotato di riscaldamento e ventilazione della seduta e dello schienale.
  • Sterzo
    - Doppia modalità e secondario
  • Monitoraggio pressione pneumatici (TPM, Tire Pressure Monitoring)
  • *NOTA: non tutte le caratteristiche sono disponibili in tutte le aree geografiche.

Scopri il confronto tra 926M e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Pala gommata piccola 926M

Pala gommata piccola 926M

Pala gommata piccola 926M

Pala gommata piccola 926M

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Pala gommata piccola 926M
Pala gommata piccola 926M
Pala gommata piccola 926M
Pala gommata piccola 926M
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Pale gommate piccole Serie M | In movimento

Pale gommate piccole serie M | Panoramica

Qualità integrata: pale gommate piccole Cat® prodotte a Clayton, NC

Panoramica sulla sicurezza e manutenzione | Pala gommata piccola Cat® 926M, 930M, 938M

Disinnesti automatici, blocco finecorsa, scuotimento e arresti graduali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Navigazione del display secondario | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Manutenzione preventiva | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Funzione di avviamento con codice/profili operatore individuali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Controllo dello scorrimento | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Spinta a terra | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Funzionamento idrostatico efficiente | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Blocco dell'acceleratore | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Controllo modalità fine e parallelismo perfetto | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Sterzo rapido | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Modalità trasmissione | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Caratteristiche e comandi in cabina | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Applicazioni idromeccaniche | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Flusso della terza e quarta funzione ausiliaria | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Ventola con inversione | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Personalizza la tua esperienza | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Allarme di riempimento del liquido DEF (Diesel Exhaust Fluid) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Pale gommate piccole Serie M | In movimento
Pale gommate piccole serie M | Panoramica
Qualità integrata: pale gommate piccole Cat® prodotte a Clayton, NC
Panoramica sulla sicurezza e manutenzione | Pala gommata piccola Cat® 926M, 930M, 938M
Disinnesti automatici, blocco finecorsa, scuotimento e arresti graduali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Navigazione del display secondario | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Manutenzione preventiva | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Funzione di avviamento con codice/profili operatore individuali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Controllo dello scorrimento | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Spinta a terra | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Funzionamento idrostatico efficiente | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Blocco dell'acceleratore | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Controllo modalità fine e parallelismo perfetto | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Sterzo rapido | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Modalità trasmissione | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Caratteristiche e comandi in cabina | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Applicazioni idromeccaniche | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Flusso della terza e quarta funzione ausiliaria | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Ventola con inversione | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Personalizza la tua esperienza | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Allarme di riempimento del liquido DEF (Diesel Exhaust Fluid) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia