2.196 mm (87 pollici)

Portaforche per tronchi e legname 2.196 mm (87 pollici)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco IT
Attacco IT
Configurazione dei rebbi
Oscillante, flottante
Oscillante, flottante
Altezza
59.3 in
1505 mm

Descrizione generale

Con diverse dimensioni e opzioni disponibili, i portaforche per tronchi e legname forniscono gli strumenti necessari per ogni specifico lavoro.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Strutture alte imbullonate

Strutture alte imbullonate

Le strutture alte sono utili per sostenere il carico quando il carro è nella posizione di massimo richiamo. Caratteristica importante quando si caricano pallet ad alto volume o carichi irregolari. Facile manutenzione tramite la rimozione di quattro bulloni.
Struttura rinforzata

Struttura rinforzata

Gli elementi di rinforzo e le piastre sono appositamente posizionati per conferire una struttura rinforzata e una lunga durata al carro.
Rebbi flottanti

Rebbi flottanti

I rebbi flottanti rappresentano un'ottima soluzione per il carico e il trasporto di materiali irregolari data la possibilità di alzare o abbassare i rebbi a seconda del livello del carro. Inoltre, sono utili per ridurre l'offset tra il tallone dei rebbi e il fondo del carro.
Telaio per impieghi gravosi

Telaio per impieghi gravosi

Il design per impieghi gravosi con traverse, elementi di rinforzo ed elementi del telaio rinforzati sono posizionati strategicamente per permettere a questa forca di lavorare più a lungo in applicazioni pesanti.

Caratteristiche tecniche di 2.196 mm (87 pollici)

Tipo di interfaccia Attacco IT Attacco IT
Configurazione dei rebbi Oscillante, flottante Oscillante, flottante
Altezza 59.3 in 1505 mm
Peso 1911.4 lb 867 kg
Larghezza 86.5 in 2196 mm
Lunghezza 18.5 in 469 mm

Scopri il confronto tra 2.196 mm (87 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.