1.524 mm (60 in)

I rebbi delle forche per tronchi e legname 1.524 mm (60 in)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza totale
103.5 in
1703 mm
Lunghezza
96 in
1524 mm
Larghezza
7.1 in
150 mm

Descrizione generale

I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di tronchi e legname, fornendo diversi stili e lunghezze per soddisfare ogni esigenza.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Applicazione

Applicazione

I rebbi delle forche per tronchi e legname Cat®, vengono utilizzati per caricare, scaricare, muovere, accatastare, ordinare e alimentare la fresa. Rebbi piatti e protezioni sollevate sono stati progettati appositamente per la movimentazione di tronchi non lavorati e di legname accatastato.
Maggiore caduta di rebbio

Maggiore caduta di rebbio

Una maggiore discesa dei rebbi assicura una maggiore visibilità per le operazioni di carico dei dumper.
Rebbi a scatola rastremata

Rebbi a scatola rastremata

I rebbi a scatola rastremata sono rastremati in un punto per permettere all'operatore di inserire i rebbi tra i tronchi per smistare e contribuire a uno scarico più controllato del carico.
Larghezze del rebbio più ampie

Larghezze del rebbio più ampie

Le larghezze del rebbio più ampie forniscono una maggiore area superficiale per la stabilità in caso di trasporto di materiali più grandi.

Caratteristiche tecniche di 1.524 mm (60 in)

Lunghezza totale 103.5 in 1703 mm
Lunghezza 96 in 1524 mm
Larghezza 7.1 in 150 mm
Altezza 40 in 1016 mm
Spessore forca 3 in 65 mm
Capacità di carico 8558.3 lb 3465 kg
Peso 718.7 lb 181 kg
Configurazione dei rebbi Non oscillanti, non flottanti Non oscillanti, non flottanti

Scopri il confronto tra 1.524 mm (60 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro