Descrizione generale
I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
Specifiche chiave
I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Lunghezza della forca | 53.1 in 1350 mm |
| Larghezza rebbio | 4.9 in 125 mm |
| Altezza del rebbio | 29.5 in 750 mm |
| Spessore forca | 2 in 50 mm |
| Peso del rebbio | 209 lb 94.8 kg |
| Lunghezza totale | 56.7 in 1441 mm |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro