Descrizione generale
I rebbi extra delle forche per pallet aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
Specifiche chiave
I rebbi extra delle forche per pallet aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Lunghezza della forca | 36 in 914.4 mm |
| Larghezza rebbio | 3.9 in 100 mm |
| Altezza del rebbio | 21.3 in 541 mm |
| Spessore forca | 1.6 in 40 mm |
| Peso del rebbio | 91.9 lb 41.7 kg |
| Lunghezza totale | 38.5 in 979 mm |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro