1.220 mm (48 pollici)

1.220 mm (48 pollici) Rebbi per forche per pallet

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza della forca
48 in
1220 mm
Larghezza rebbio
3.9 in
100 mm
Altezza del rebbio
21.3 in
541 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

Applicazione

Progettate per una varietà di esigenze di movimentazione, quali spostamento di materiali voluminosi o pallettizzati in cantieri e siti industriali, trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai e attività analoghe.
Cat

Potenza nominale

Le forche sono classificate nella classe II per gestire i requisiti di sollevamento di minipala gommata SSL, pala Multi Terrain e pala cingolata compatta.
Cat

Progetto di scostamento

I rebbi della forca per pallet scostati vengono utilizzati per evitare il trascinamento del braccio del caricatore nelle applicazioni della piattaforma di carico. Le forche scostate sono classificate nella classe III per maggiore capacità di sollevamento.
Cat

Lunghezze disponibili

Opzioni lunghezza delle forche: 910 m (36 pollici), 1.070 mm (42 pollici), 1.120 mm (44 pollici), 220 mm (48 pollici), 1.370 mm (54 pollici) e 1.524 mm (60 pollici).

Caratteristiche tecniche di 1.220 mm (48 pollici)

Lunghezza della forca 48 in 1220 mm
Larghezza rebbio 3.9 in 100 mm
Altezza del rebbio 21.3 in 541 mm
Spessore forca 1.6 in 40 mm
Peso del rebbio 114 lb 51.7 kg
Lunghezza totale 50.7 in 1289 mm

Scopri il confronto tra 1.220 mm (48 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  1.220 mm (48 pollici)

Visualizza più offerte