Descrizione generale
I rebbi extra delle forche per pallet aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
Specifiche chiave
I rebbi extra delle forche per pallet aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Lunghezza della forca | 48 in 1219 mm |
| Larghezza rebbio | 3.9 in 100 mm |
| Altezza del rebbio | 32.6 in 829 mm |
| Spessore forca | 2 in 50 mm |
| Peso del rebbio | 156.5 lb 71 kg |
| Lunghezza totale | 51.1 in 1299 mm |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro