1.323 mm (52,1 in)

1.323 mm (52,1 in) Posizionatori

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Altezza
15.9 in
404 mm
Larghezza
52.1 in
1323 mm
Peso
49.8 lb
22.6 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Facilità d'installazione

Facilità d'installazione

Il posizionatore di forche per impieghi gravosi può essere imbullonato in modo semplice e rapido ai portaforche per impieghi gravosi Cat® esistenti per minipale gommate SSL.
Incrementate la produttività

Incrementate la produttività

La produttività aumenta notevolmente grazie alla possibilità di spostare le forche senza uscire dalla cabina e di posizionare con precisione il carico senza dover eseguire ulteriori manovre con la macchina.
Regolatori del flusso

Regolatori del flusso

Possono essere utilizzati per regolare il flusso idraulico, controllando la velocità di movimento delle forche durante il funzionamento.

Caratteristiche tecniche di 1.323 mm (52,1 in)

Altezza 15.9 in 404 mm
Larghezza 52.1 in 1323 mm
Peso 49.8 lb 22.6 kg
Lunghezza 2.6 in 65 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard

Scopri il confronto tra 1.323 mm (52,1 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro