1.829 mm (72 in) - Sinistra

Rebbi per portaforche per l'edilizia 1.829 mm (72 in) - Sinistra

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza totale
78.5 in
1994 mm
Lunghezza
72 in
1829 mm
Larghezza
5.9 in
150 mm

Caratteristiche tecniche di 1.829 mm (72 in) - Sinistra

Lunghezza totale 78.5 in 1994 mm
Lunghezza 72 in 1829 mm
Larghezza 5.9 in 150 mm
Altezza 29.7 in 754 mm
Spessore forca 2.6 in 65 mm
Capacità di carico 6448.5 lb 2925 kg
Peso 377 lb 171 kg
Configurazione dei rebbi Lato sinistro Lato sinistro

Scopri il confronto tra 1.829 mm (72 in) - Sinistra e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Verifica le offerte correnti per  1.829 mm (72 in) - Sinistra

Visualizza più offerte