2.438 mm (96 in)

I rebbi delle forche per tronchi e legname 2.438 mm (96 in)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza totale
103.5 in
2628 mm
Lunghezza
96 in
2438 mm
Larghezza
7.1 in
180 mm

Descrizione generale

I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di tronchi e legname, fornendo diversi stili e lunghezze per soddisfare ogni esigenza.

Caratteristiche tecniche di 2.438 mm (96 in)

Lunghezza totale 103.5 in 2628 mm
Lunghezza 96 in 2438 mm
Larghezza 7.1 in 180 mm
Altezza 40 in 1016 mm
Spessore forca 3 in 75 mm
Capacità di carico 8558.3 lb 3882 kg
Peso 718.7 lb 326 kg
Configurazione dei rebbi Non oscillanti, non flottanti Non oscillanti, non flottanti

Scopri il confronto tra 2.438 mm (96 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  2.438 mm (96 in)

Visualizza più offerte