1.067 mm (42 in)

Rebbi della forca per impieghi gravosi 1.067 mm (42 in)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza totale
44.9 in
1141 mm
Lunghezza della forca
42 in
1067 mm
Larghezza
4.8 in
122 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Applicazione

Applicazione

Progettati per una varietà di esigenze di movimentazione, quali spostamento di materiali voluminosi o pallettizzati in cantieri e siti industriali, trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai e attività analoghe.
Potenza nominale

Potenza nominale

Le forche per impieghi gravosi sono classificate nella classe II per gestire i requisiti di sollevamento di Minipala Gommata SSL, pala Multi Terrain e pala cingolata compatta.
Lunghezze disponibili

Lunghezze disponibili

Opzioni di lunghezza della forca per impieghi gravosi - 1.067 mm (42 in), 1.219 mm (48 in) e 1.524 mm (60 in).

Caratteristiche tecniche di 1.067 mm (42 in)

Lunghezza totale 44.9 in 1141 mm
Lunghezza della forca 42 in 1067 mm
Larghezza 4.8 in 122 mm
Altezza 21.6 in 549 mm
Spessore forca 1.8 in 45 mm
Capacità di carico 6199.4 lb 2812 kg
Peso 260.1 lb 118 kg

Scopri il confronto tra 1.067 mm (42 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Verifica le offerte correnti per  1.067 mm (42 in)

Visualizza più offerte