Descrizione generale
I rebbi extra delle forche per pallet aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
Specifiche chiave
I rebbi extra delle forche per pallet aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Lunghezza della forca | 48 in 1220 mm |
| Larghezza rebbio | 4.8 in 122 mm |
| Altezza del rebbio | 31.2 in 793 mm |
| Spessore forca | 2 in 50 mm |
| Peso del rebbio | 216.1 lb 98 kg |
| Lunghezza totale | 51.6 in 1310 mm |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro