Descrizione generale
I rebbi della forca per impieghi gravosi aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
Specifiche chiave
I rebbi della forca per impieghi gravosi aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
| Lunghezza totale | 50.9 in 1293 mm |
| Lunghezza della forca | 48 in 1219 mm |
| Larghezza | 4.8 in 122 mm |
| Altezza | 21.6 in 549 mm |
| Spessore forca | 1.8 in 45 mm |
| Capacità di carico | 6199.4 lb 2812 kg |
| Peso | 291 lb 132 kg |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro