Descrizione generale
I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di tronchi e legname, fornendo diversi stili e lunghezze per soddisfare ogni esigenza.
Specifiche chiave
I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di tronchi e legname, fornendo diversi stili e lunghezze per soddisfare ogni esigenza.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Lunghezza totale | 79.1 in 2008 mm |
| Lunghezza | 72 in 1829 mm |
| Larghezza | 7.1 in 180 mm |
| Altezza | 40 in 1017 mm |
| Spessore forca | 2.6 in 65 mm |
| Capacità di carico | 8564.9 lb 3885 kg |
| Peso | 522.5 lb 237 kg |
| Configurazione dei rebbi | Non oscillanti, non flottanti Non oscillanti, non flottanti |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro