2.812 mm (111 pollici)

2.812 mm (111 pollici) Portaforche per tronchi e legname

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Attacco imperniato
Configurazione dei rebbi
Non oscillanti, non flottanti
Non oscillanti, non flottanti
Altezza
56.8 in
1442 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

Applicazione

I portaforche per tronchi e legname Cat® vengono utilizzati per caricare, scaricare, muovere, accatastare, ordinare e alimentare la fresa. Rebbi piatti e protezioni sollevate sono stati progettati appositamente per la movimentazione di tronchi non lavorati e di legname accatastato.
Cat

Protezioni per tronchi e montanti

Le protezioni per tronchi e montanti evitano che i tronchi tornino sul leverismo. Massimizza la capacità di riempire la forca a ogni passaggio, supportando grandi carichi.
Cat

Carrelli più ampi

I carrelli più ampi aumentano la stabilità durante la manipolazione di pali/carichi più lunghi.
Cat

Larghezze del rebbio più ampie

Le larghezze del rebbio più ampie forniscono una maggiore area superficiale per la stabilità in caso di trasporto di materiali più grandi.

Caratteristiche tecniche di 2.812 mm (111 pollici)

Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Configurazione dei rebbi Non oscillanti, non flottanti Non oscillanti, non flottanti
Altezza 56.8 in 1442 mm
Peso 1761.5 lb 799 kg
Larghezza 110.7 in 2812 mm
Lunghezza 23.3 in 593 mm

Scopri il confronto tra 2.812 mm (111 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  2.812 mm (111 pollici)

Visualizza più offerte