1.566 mm (62 pollici)

Portaforche per pallet 1.566 mm (62 pollici)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Altezza
37.5 in
953 mm
Larghezza
61.7 in
1566 mm
Peso
714.3 lb
324 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

Applicazione

Progettate per una varietà di esigenze di movimentazione, quali spostamento di materiali voluminosi o pallettizzati in cantieri e siti industriali, trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai e attività analoghe.
Cat

Spalliera di appoggio del carico per impieghi gravosi

La struttura della spalliera di appoggio del carico per impieghi gravosi è funzionale, duratura e non ostacola la visuale. Protegge l'operatore da spostamenti del carico mantenendo un'eccellente visibilità sulle punte delle forche.
Cat

Carro su guide graduate

Il design del carro su guide graduate semplifica la modifica della spaziatura, la sostituzione e il bloccaggio in posizione dei rebbi delle forche.
Cat

Un portaforche per tutte le capacità di trasporto

Il portaforche è stato progettato per soddisfare i requisiti di capacità di carico delle macchine più grandi, permettendo a una sola dimensione di adattarsi a tutti i modelli.

Caratteristiche tecniche di 1.566 mm (62 pollici)

Altezza 37.5 in 953 mm
Larghezza 61.7 in 1566 mm
Peso 714.3 lb 324 kg
Lunghezza 18.3 in 466 mm
Tipo di interfaccia Attacco ISO Attacco ISO

Scopri il confronto tra 1.566 mm (62 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  1.566 mm (62 pollici)

Visualizza più offerte