1.219mm (48 pollici), attacco imperniato

1.219mm (48 pollici), attacco imperniato Semiforche per segheria

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
70 in
1778 mm
Spaziatura rebbi - Larghezza massima
65.7 in
1670 mm
Spaziatura rebbi - Larghezza minima
47.6 in
1210 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Applicazione

Applicazione

Sono realizzate per eseguire efficientemente operazioni di carico e scarico dai dumper, smistamento dell'inventario di materiali per pali e pavimentazione, alimentazione delle segherie e movimentazione di altro materiale lungo o ingombrante.
Rebbi posteriori piatti a 90 gradi

Rebbi posteriori piatti a 90 gradi

I rebbi posteriori piatti a 90 gradi consentono il trasporto di legname pallettizzato e altri oggetti, nonché tronchi sfusi.
Spaziatura rebbi regolabile

Spaziatura rebbi regolabile

I rebbi regolabili possono essere configurati su 9 diverse configurazioni di spaziatura, consentendo la massima flessibilità per ogni applicazione particolare.
Morsetto superiore stretto

Morsetto superiore stretto

Il morsetto superiore stretto è progettato per chiudersi tra i rebbi, il che consentirebbe all'operatore di serrare saldamente l'attrezzo su un singolo tronco.
Rebbi flottanti/non flottanti

Rebbi flottanti/non flottanti

I rebbi flottanti/non flottanti sono regolabili su 3 diverse configurazioni di spaziatura e possono essere bloccati o impostati per il flottaggio.
Supporto al manuale di funzionamento e manutenzione dell'attrezzo montato

Supporto al manuale di funzionamento e manutenzione dell'attrezzo montato

Fissato sull'attrezzo e sigillato per resistere alle intemperie, questo supporto include tutti i manuali di funzionamento e le guide di manutenzione necessarie per il corretto funzionamento dell'attrezzatura.

Caratteristiche tecniche di 1.219mm (48 pollici), attacco imperniato

Larghezza 70 in 1778 mm
Spaziatura rebbi - Larghezza massima 65.7 in 1670 mm
Spaziatura rebbi - Larghezza minima 47.6 in 1210 mm
Lunghezza della forca 48 in 1219 mm
Larghezza rebbio 6 in 152 mm
Apertura morsetto massima 98.8 in 2510 mm
Apertura morsetto minima 6 in 152 mm
Peso 3478.9 lb 1578 kg
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 1.219mm (48 pollici), attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Semiforche per segheria che caricano tronchi sfusi.

Semiforche per segheria che trasportano legname segato.

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Semiforche per segheria che caricano tronchi sfusi.
Semiforche per segheria che trasportano legname segato.